SV
Land: SV (Finland)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Finska
  • Svenska
web-width-measurement-stage-teaser-image

Mät banbredden

Säkerställ processtabilitet med sensorlösningar från SICK
Kontakta oss!

Exakt mätning av banbredden för korrekt styrning av banmaterialet

Mätningen av banbredden är avgörande för kontroll och korrekt styrning av materialet inom textil-, däck-, plast-, batteri-, fordons-, pappers- och tobaksindustrin. Kontinuerliga material måste styras korrekt från trumman till avrullning och vidare bearbetning. Det är alltså inte bara banstyrningen i rörelseriktningen som är avgörande för processkvalitet och stabilitet, utan även övervakningen av banbredden och formatet. Sensorer från SICK övervakar och styr materialets position. Kvalitetsbrister, t.ex. fransiga kanter, upptäcks i ett tidigt skede och format- och materialförändringar kan genomföras utan problem.

För mätning av banbredd erbjuder SICK automatisations ljusridåer samt array-sensorer

MÄTA BANBREDD MED AUTOMATISATIONS LJUSRIDÅER

Banstyrning även vid breda banor

Automatisations ljusridå från SICK möjliggör exakt, platsbesparande mätning av banbredden även vid mycket breda plast-, textil-, gummi- eller stålbanor. Ljusridåerna mäter kontinuerligt över hela banan, så att formatbyte av banmaterialet kan ske när som helst utan efterjusteringar.

Ljusridå mäter hela banbredden

MÄTA BANBREDD MED ARRAY-SENSORER

Banstyrning baserad på mätning av banbredden

Tillförlitlig och exakt mätning av banbredden är en grundförutsättning för korrekt positionering och styrning av banmaterialet. Array-sensorer arbetar därför enligt avkänningsprincipen. Genom att detektera minimala skillnader i gråvärden identifierar de tillförlitligt de minsta kanter och, i reflektordrift, även transparenta material. Dessutom möjliggörs teach-in av kantpositioner eller -områden. Sensorn identifierar då en programmerad kontrastkant och kan ignorera störande kanter i närheten eller på detekteringsobjektet, vilket leder till ökad processäkerhet och -stabilitet. Med teach-in kan detekteringsområden definieras, för att ytterligare underlätta positionsregleringen.

Sensor mäter banbredd