SV
Land: SV (Finland)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Finska
  • Svenska
digital-expertise-theme-based-teaser-more-information-consulting-image-webx

Digitala projekt: tillsammans för framgång

Med SICK:s rådgivningskoncept kan du slutföra dina digitaliseringsprojekt i tid och inom budget

Effektivt genomförande av digitala projekt: Vårt rådgivningskoncept för dig

Traditionella automatiseringsprojekt är redan komplexa som det är. Men om även digital teknik ska användas ökar komplexiteten. Ofta är de digitala komponenter som behövs inte fixerade i början, utan man antar bara ett speciellt mål eller en utmaning. Samtidigt måste andra avdelningar i företaget också vara involverade i digitala projekt och ämnen som cybersecurity måste beaktas.

Tack vare vårt mångåriga och nära samarbete med våra kunder är vi väl medvetna om dessa utmaningar. Därför har vi utvecklat ett rådgivningskoncept specifikt för digitala projekt, med vilket vi hjälper våra kunder att genomföra sina projekt i rätt tid och till rätt kostnad.

I KORTHET

1. Explore: Identifiering av krav och mål genom omfattande analys

Identifiering av krav och mål genom omfattande analys. En exakt behovsanalys underlättar en tydlig målsättning och minimerar riskerna.

Ett vanligt misstag i digitaliseringsprojekt är föreställningen om att man först måste prata om teknologi. Vi anser att det är förhastat. Först och främst måste det klargöras vilka mål som finns och hur de ska uppnås. Detta inkluderar både en inventering av befintliga anläggningar och en analys av de specifika utmaningarna och hur de bidrar till värdeskapande.

Affärspartners som diskuterar på verkstadsgolvet 

2. Design:

Utveckling av skräddarsydda lösningar och strategier. Individuella lösningar maximerar effektivitet och relevans.

Baserat på resultaten från den första fasen utvecklar SICK ett lösningskoncept. Detta inkluderar både lösningsarkitekturen, specifikationen av datapunkterna och dataflödet samt user stories och andra krav. En del av konceptet är en teknisk genomförbarhetsstudie för att säkerställa att data kan överföras säkert och nås från målsystemet.

utforma den lösning du behöver

3. Validate:

Test och verifiering av koncepten i praktiken. Praktiska tester garanterar funktionalitet och tillförlitlighet.

Efter framgångsrikt genomförande av pilotprojektet kan lösningen på begäran överföras till andra anläggningar eller platser. Tack vare enhetliga standarder och processer på alla våra platser samt detaljerad projektdokumentation kan lösningen implementeras enkelt och enhetligt – och det över hela världen.

Människor som diskuterar i en produktionsmiljö

4. Scale:

Implementering och uppskalning av den beprövade lösningen. Uppskalning säkerställer hållbar tillväxt och konkurrensfördelar.

Den föreslagna lösningen kommer sedan att implementeras och installeras som pilotprojekt. Baserat på fördefinierade Key Performance Indicators (KPI) kan lösningens inverkan på företagets framgång mätas och utvärderas.

skala upp bättre lösningar

Den viktigaste aspekten av mitt arbete som digital sales consultant är att lyssna.

Jag lyssnar på mina kunder för att förstå deras utmaningar och mål.

Utifrån detta kan vi skräddarsy vårt erbjudande utifrån kundernas behov, styra hela projektet på rätt sätt och göra det till en gemensam framgång!

Federico Mastropietro Digital Sales Consultant

DINA FÖRDELAR

Grafik av en måltavla med en pil i

Dina mål är i fokus för vårt rådgivningskoncept. Detta gör det möjligt för oss att utveckla skräddarsydda digitala lösningar

Grafik av ett anteckningsblock med checklista

Den tydliga och enkla strukturen i vår rådgivningsmetod hjälper dig vid framgångsrik projektledning

Grafik av en jordglob med individuella små bockar

Överför pilotprojektet till andra anläggningar och platser, med stöd av våra internationellt enhetliga standarder

Vårt rådgivningskoncept för din digitaliseringsframgång

Vårt rådgivningskoncept är inriktat på att hitta lämpliga lösningar för alla kunder – utifrån deras individuella mål och utmaningar. Det hjälper dessutom till att ge digitaliseringsprojekt en tydlig struktur och därmed få dem att lyckas. Om du har några frågor om vårt rådgivningskoncept eller om ett specifikt digitaliseringsprojekt kan du kontakta din kontaktperson hos SICK eller använda kontaktformuläret längst ner på den här sidan.

KONTAKTA OSS!

Har du några frågor om våra digitala lösningar, är du intresserad av ett Use Case eller vill du boka en tid med vår lokala expert?

Kontakt via e-post

Contact