Beröringsfritt lokaliseringssystem Body Positioning System tilldelas AEE Innovation Award 2019

7 juni 2019

Redan första gången SICK AG deltog i Automotive Engineering Exposition AEE i Nürnberg i juni 2019 knep de första platsen i AEE Innovation Award 2019 med BPS5400 ett kamerabaserat lokaliseringssystem för fordonskarosser.

Med det innovativa Body Positioning System BPS-5400 har SICK tillsammans med en kund ur bilindustrin utvecklat ett innovativt system som ger större frihet vad gäller karosskonstruktion. I motsats till konventionella positioneringssystem som baseras på mekanisk fastspänningsteknik i chassit ger denna beröringsfria helhetslösning från SICK en mer flexibel produktion, kortare cykler, minimalt slitage och maximal energieffektivitet. BPS5400-systemet har även alla funktioner för att kunna integreras i Industrie 4.0-kompatibla tillverkningsstrukturer, vilket gör det till en framtidssäker investering.

”Med BPS-5400 vill vi revolutionera karosskonstruktion och samtidigt ta ytterligare ett steg mot Industrie 4.0. Priset är en bekräftelse på vårt arbete”, förklarar André Hack, ledare för Industry Cluster Automotive hos SICK AG. ”Särskilt mot bakgrund av framfarten av elfordon, som behöver andra plattformar men tillverkas på samma linje, ger BPS en mer flexibel produktionsprocess.”

Av detta skäl valdes just SICK:s lösning ut som vinnare bland bidrag från nio nominerade ”Innovation Stars” genom en omröstning bland branschpubliken och OEM:s internationella rådgivande kommitté. Christoph Wagener, ordförande för OEM:s rådgivande kommitté hos AEE, lyfte särskilt fram systemets partnerbaserade utvecklingsstrategi i sin hyllning: ”Årets pristagare är ett utmärkt exempel på den grundläggande tanken om AEE som en ”plattform för innovation”, som hjälper fordonstillverkare och leverantörer att få närmare kontakt med varandra.”

BPS5400: Beröringsfri lokalisering istället för mekanisk centrering

Lokaliseringssystemet BPS5400 för fordonskarosser säkerställer en grundlig och mycket exakt mätning av karossens position. De beräknade 3D-positionskoordinaterna möjliggör en processäker, anpassningsbar robotstyrning. BPS5400 kan integreras i alla styrsystem och finns tillgänglig som en nyckelfärdig lösning för olika arbetsavstånd och siktfältsbredder – men systemet kan även anpassas på många sätt för att möta kundens användningsspecifika krav.
Dess prestanda är övertygande med lokaliseringsgrader på över 99 996 procent och möjligheten att förkorta cykeltiderna med över fem procent. Dessutom kan det nästintill eliminera mekaniskt slitage och underhållskostnader i jämförelse med mekaniska lösningar med centreringsdornar. Eftersom lokalisering med BPS5400, till skillnad från RPS, inte kräver att skid-hissen sänks kan man dessutom spara in betydligt på energi- och driftskostnaderna och samtidigt förbättra C02-balansen. Det innovativa lokaliseringssystem från SICK övertygar också vad gäller platskrav och vikt. Detta ger en större frihet vid utformningen av robotceller eller installation när transportbandet ligger på högre höjd.