SV
Land: SV (Finland)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Finska
  • Svenska
web-length-measurement-stage-teaser-image

Mät banlängd

Öka processkvaliteten med sensorlösningar från SICK
Kontakta oss!

Exakt mätning av längden med eller utan beröring även under speciella hygienförhållanden

Den exakta mätningen av längden på det material som ska bearbetas avgör kvaliteten och produktiviteten i helautomatiska processer. Detta gäller för bearbetning av papper, folie, textilier, filtduk, plåt, metallfolier, rör och mycket mer, samt för tillverkning av slangar eller trådar. Sensorer från SICK mäter och övervakar materialets längd, till exempel vid papperstillverkning, inom förpacknings- och tryckindustrin, vid batteri-, däck- eller textiltillverkning, vid metallbearbetning eller inom läkemedelssektorn på motorn, på axeln och på själva materialet. Detta är också möjligt beröringsfritt samt i en hygienisk miljö. Det gör det möjligt att exakt styra var till exempel etiketter ska tryckas och var ämnen, präglingar eller stansningar måste ske för vidare produktionsprocesser.

SICK erbjuder laser-ytrörelsesensorer, inkrementella pulsgivare och absolutgivare, mäthjulspulsgivare och motor-feedback-system för exakt registrering av längden på banmaterialet.

BANLÄNGDSMÄTNING MED LASER-YTRÖRELSESENSORER

Beröringsfri banlängdsmätning på känsliga ytor

Laser-ytrörelsesensorer från SICK registrerar tillförlitligt rörelserna och därmed även längden på banmaterialet utan att vidröra det. För detta behöver de varken mätanordning eller skala. Tekniken, som bygger på laserdopplereffekten, möjliggör mätning på nästan vilken yta som helst. I synnerhet för användningar med mjuka eller känsliga ytor rekommenderas en beröringsfri mätning. Laser-ytrörelsesensorer från SICK visar upp sin styrka i snabba och dynamiska processer där pulsgivare eller mäthjulssystem är mindre lämpliga.

Sensor mäter banmaterialets längd utan beröring

BANLÄNGDSMÄTNING MED INKREMENTELLA PULSGIVARE OCH ABSOLUTGIVARE

Banlängdsmätning i motorn eller på den roterande axeln

Oavsett om det handlar om vinkel, position eller hastighet gör inkrementella pulsgivare och absolutgivare från SICK rörelser mätbara. Sensorerna möjliggör såväl exakt som effektiv längdmätning och positionsdetektering i slutna reglerkretsar. Baserat på optisk och magnetisk teknik omvandlar pulsgivarna de mottagna signalerna till data som de skickar vidare till processtyrningen eller molnet. Den enkla konfigurationen och det flexibla programmeringsalternativet leder dessutom till utmärkt processtillgänglighet.

Sensor mäter banmaterialets längd i axel

BANLÄNGDSMÄTNING MED MÄTHJULS-PULSGIVARE

Banlängdsmätning på ytan

Taktila mäthjulssystem från SICK registrerar linjära rörelser på ett tillförlitligt och direkt sätt. Valet av olika mäthjulsytor och den intelligenta mekaniken gör att sensorerna kan integreras i din process. Genom kombinationen med en absolutgivare eller inkrementell pulsgivare uppnås en optimal integration i ditt individuella maskinkoncept. Tack vare exakt, direkt mätning av banmaterialets längd kan du med mäthjulssystem från SICK undvika processkritiska förhållanden som slirning.

Sensor mäter banmaterialets längd på ytan

BANLÄNGDSMÄTNING MED MOTOR-FEEDBACK-SYSTEM

Banlängdsmätning i servomotor

Givare för smarta motorer från SICK mäter materiallängden direkt över motoraxeln. Tack vare denna indirekta mätning får du inte bara information om längden, utan även värdefull information om maskinens samt servomotorernas skick. Genom förutseende underhåll kan funktionsstörningar identifieras i ett tidigt skede, åtgärdas snabbt eller till och med undvikas helt och hållet.

Sensor mäter banmaterialets längd i motorn