Exakt detektering av bankanter för korrekt styrning av banmaterialet
För korrekt styrning av materialbanan krävs en exakt mätning av bankanten i maskinen så att materialets position kan styras via bankantstyrningen. Oavsett om det handlar om textilbanor, film för batteritillverkning, kartong, plastfolie för livsmedelsindustrin eller däckmaterial, kontrollerar och mäter sensorer från SICK bankantens position kontinuerligt. Formatändringar utan efterjustering kan utföras enkelt, processavbrott elimineras och produktiviteten ökar. Vilken lösning som är rätt beror på ytmaterialet - matt, glansigt, färgat, transparent eller ogenomskinligt. Alla detekteras med passande sensorer från SICK.
För detektering av bankanter erbjuder SICK array-sensorer, gaffelgivarna, automations ljusridå samt fotoceller
DETEKTERING AV BANKANTER MED ARRAY-SENSORER
Bankantstyrning på grundval av detektering av flera bankanter
En exakt och tillförlitlig detektering av bankanten är avgörande för korrekt positionering och styrning av banmaterialet. Array-sensorer arbetar enligt avkänningsprincipen för detta. Baserat på skillnaderna i gråvärden i synfältet identifierar de tillförlitligt även de minsta bankanter och inte ens transparent banmaterial utgör något problem i så kallad reflektordrift.

DETEKTERING AV BANKANTER MED GAFFELGIVARNA
Bankantstyrning genom detektering av en bankant
Exakt detektion av bankanten är nödvändig för korrekt styrning av foliematerialet. Gaffelgivaren möjliggör en beröringsfri bankantsreglering. Tack vare ultraljudsteknik registrerar sensorn en mängd olika material med hög precision och därför är den perfekt för applikationer med transparenta filmer eller ljuskänsliga material. Finjusteringar, analyser och övervakning kan utföras snabbt och enkelt tack vare kommunikationsgränssnittet IO-Link, vilket förhindrar onödiga processavbrott.

DETEKTERING AV BANKANTER MED AUTOMATISATIONS LJUSRIDÅ
Bankantstyrning genom detektering av flera bankanter
Automatisations ljusridåer från SICK är en flexibel och mångsidig lösning för användare som vill övervaka båda bankanterna med en enhet eller bearbeta olika breddformat. Den etablerade ljusgaller-tekniken säkerställer, i kombination med toppmodern programvara, precision och ett tillförlitligt dataunderlag vid banbreddsmätningen. En kontinuerlig mätning över hela banmaterialets bredd möjliggör också ett formatbyte utan efterjustering.

DETEKTERING AV BANKANTER MED FOTOCELLER
Bankantstyrning baserad på detektering av en bankant
Fotoceller från SICK identifierar objekt av de mest varierande typer och egenskaper. De är idealiska för detektering av bankanter och därmed för korrekt positionering samt styrning av banmaterialet. Sensorerna arbetar tillförlitligt och ger säkra resultat även vid starkt omgivande ljus eller störande bakgrundsreflexer. Tack vare ett brett utbud av hus- och manöveralternativ kan de enkelt integreras i alla typer av maskiner.