Kontakti
Palaute

Lisätarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet

Yleiskäyttöinen pidike
2107110
Kysy saatavuus
Tuotetta ei voi tilata netistä. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Kontakti
  • kopioi pikalinkki
    • Tekniset tiedot
      LisävarusteryhmäPuristus- ja suuntauspidikkeet
      TarvikeryhmäPuristuspidikkeet
      KuvausYleiskäyttöinen pidike asennustangoille (halkaisija 12 mm)
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Tekniset piirustukset

    Yleiskäyttöinen pidike
    Mittapiirros
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki
Ylös