Haluamme olla hyvä työpaikka
Olemme tietoisia vastuustamme luotettavana työnantajana. Tähän kiinnitämme erityistä huomiota ja suhtaudumme vakavasti työntekijöiden toiveisiin ja reagoimme joustavasti heidän eri elämäntilanteissaan, olipa sitten kysymyksessä perheeseen tai ammattiin liittyvät asiat. Haluamme, että meillä viihdytään ja voidaan hyvin.
Haluamme varmistaa tulevaisuuden ammattitaitoisen työvoiman yksilöllisillä kehitysmahdollisuuksilla ja pätevällä koulutus- ja opintotarjonnalla. SICK pyrkii tarjoamaan hyvän työpaikan perheystävällisessä ja positiivisessa ympäristössä. Haluamme olla hyvin johdettu, positiivisen yrityskulttuurin omaava yritys, jossa uramahdollisuudet ja elämän laatu ovat yhdistettävissä käytännön arkeen. Säännölliset huippusijoitukset "Great Place to Work®” arvioinnissa osoittavat, että ihmiset työskentelevät SICKillä mielellään. Tervetuloa SICKille.
SICK tarjoaa työntekijöilleen monia terveyttä edistäviä toimenpiteitä ja tukee heitä työn ja perheen yhdistämisessä joustavilla työaikamalleilla.
Regina Elzenbeck