Ilmaston- ja ympäristönsuojelun hallinta SICKillä
Ympäristönsuojelutoiminta suuntautuu ilmaston- ja ympäristönsuojelun strategiaan. Periaate on seuraava: SICK joko estää kokonaan tai jatkuvasti pienentää tuotteiden ja menetelmien aiheuttamia ympäristövaikutuksia yrityksen käytettävissä olevien keinojen puitteissa.
- ESTETÄÄN, mikä on estettävissä.
- VÄHENNETÄÄN sitä, mikä ei ole estettävissä.
- OPTIMOIDAAN sitä, mitä ei voida vähentää.
Fokus tässä on neljässä toiminta-alueessa: CO2-päästöt, jätteet ja jätevesi, materiaalien käyttö sekä SICKin tuotteiden käyttö asiakkaan luona.
Kaikkia SICKin ympäristöön liittyviä prosesseja valvotaan, arvioidaan ja parannetaan järjestelmällisesti resurssien säästön ja päästörajoitusten suhteen. Jo vuonna 2006 sertifioitiin kaikki Saksan toimipaikat ja valmistavat yhtiöt DIN EN ISO 14001:2005:n mukaan. Lisäksi SICK on vuonna 2007 ensimmäisen kerran suorittanut menestyksekkäästi DIN EN ISO 9001:2000:n ja DIN EN ISO 14001:2005:n mukaisen matriisisertifioinnin kaikille kotimaan tytäryhtiöille ja Unkarin tytäryhtiölle.
ISO 14001:n mukaista ympäristönhallintajärjestelmää täydentäen on vuodesta 2012 alkaen sertifioitu Waldkirchin päätehdas sekä Reuten toimipaikka ja SICK Vertriebs-GmbH Düsseldorf EMAS:n (Eco Management and Audit Scheme, säädös (EY) nro 1221/2009) ja ISO 50001:n (energianhallinta) mukaan.
Joitakin käytännön esimerkkejä
Vuonna 2011 ulkoiset investoijat asensivat yhteensä 975 m² aurinkopaneeleja SICKin katoille Reuteen ja Waldkirchiin. Yhteensä SICKillä on käytettävissä 1375 m² aurinkopaneeleja. Vuosittain SICK AG:n katoilla tuotetaan lähes 170 kWp asennetulla teholla n. 160 000 kWh sähköä.
Monien alojen yritykset ovat jo kauan käyttäneet SICKin antureita tuotannon tehostamiseen ja siten resurssien säästämiseen. Myös omissa prosesseissaan SICK käyttää mahdollisimman ympäristöystävällisiä välineitä. Kun vähitellen siirrytään vesipohjaisten maalien käyttöön, säästetään liuotinainepäästöjä jopa 3,5 tonnia – vuosittain!
SICKin anturien perustana on luotettava ja tehokas elektroniikka. Myös tässä vaativassa valmistusprosessissa käytetään ympäristöystävällisiä menetelmiä. SICKillä on jo vuonna 2006 otettu käyttöön lyijytön juottaminen, ja se on käytettävissä uusien tuotteiden kehittämisessä.
Kerstin Kohler
Ympäristönhallinta
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
D-79183 Waldkirch
+49 7681 202 - 5282
kerstin.kohler@sick.de