Lisätarvikkeet
Moduulit ja väyläliitynnät
WI180C-PNS01
6068091
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Sovellukset
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä | Kenttäväylämoduulit |
Kotelointiluokka | IP54 |
Mitat (l x k x p) | 39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm |
Kuvaus | Profinet-kytkin malleihin WLL180T ja AOD1. Ominaisuudet: Profinet IRT; siirtonopeudet 10 MBaud – 100 MBaud; M12-liitäntä; jännitelähteen M8-liitäntä, 4-napainen; vain liitettyjen antureiden digitaalisten lähtöjen Q1 ulosanto. Lisätietoja ja tekniset tiedot ovat käyttöohjeessa |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27242202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27242602 |
ECl@ss 6.0 | 27242602 |
ECl@ss 6.2 | 27242602 |
ECl@ss 7.0 | 27242602 |
ECl@ss 8.0 | 27242602 |
ECl@ss 8.1 | 27242602 |
ECl@ss 9.0 | 27242602 |
ECl@ss 10.0 | 27242602 |
ECl@ss 11.0 | 27242602 |
ECl@ss 12.0 | 27242602 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
Tekniset piirustukset
Mittapiirros
tekniset tiedot
Mittapiirros Tietueet
Mittapiirros Diagnoosi
IO-tiedot
Anschlussschema Cd-416
Anschlussschema Cd-409
-
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.