Lisätarvikkeet
Moduulit ja väyläliitynnät
WI180C-PBS01
6055231
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Sovellukset
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä | Kenttäväylämoduulit |
Kotelointiluokka | IP50 |
Mitat (l x k x p) | 39 mm x 38,2 mm x 102,55 mm |
Kuvaus | Profibus-kytkin WLL180T:lle tai OD Minille. Ominaisuudet: Profibus DP-V0 Slave; siirtonopeudet 9,6 KBit/s – 12 MBit/s; D-Sub-liitäntä (RS485), 9-napainen, Profibus; liitäntä M8, 4-napainen; vain liitettyjen anturien digitaalisen lähdön ulosanto. Lisätietoja ja tekniset tiedot ovat käyttöohjeessa |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27242202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27242602 |
ECl@ss 6.0 | 27242602 |
ECl@ss 6.2 | 27242602 |
ECl@ss 7.0 | 27242602 |
ECl@ss 8.0 | 27242602 |
ECl@ss 8.1 | 27242602 |
ECl@ss 9.0 | 27242602 |
ECl@ss 10.0 | 27242602 |
ECl@ss 11.0 | 27242602 |
ECl@ss 12.0 | 27242602 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
Tekniset piirustukset
Mittapiirros
tekniset tiedot
-
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.