Älykkään anturitekniikan neljä osa-aluetta:
Tehokas tiedonsiirto
Tehokas tiedonsiirto mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonvaihdon ohjauksen ja anturin välillä – asiakaskohtaisia tuotteita, joustavia prosesseja ja helppoa huoltoa varten.
Smart Sensors -älykkäät anturit ovat ahkeria tiedonkerääjiä ja tietojen älykkäitä arvioijia. Integroidun IO-Link-liitännän kautta laitteisto saa nämä tiedot käytettäviksi – reaaliaikaisesti. Smart Sensors -älykkäät anturit ovat aina valmiina vastaanottamaan kaiken tyyppisiä ohjauskomentoja. Ne voivat esim. erittäin nopeasti vastaanottaa uusia parametreja – joustavaa tuotantoa ja asiakaskohtaisia tuotteita varten. Laiteviankin yhteydessä IO-Link voi automaattisesti välittää viimeksi käytetyn parametrin vara-anturille. Näin plug-and-playstä tulee todellista.
Tehokas tiedonsiirto: Lisäarvoa sovellukseesi
Joustava valmistus ja asiakaskohtaiset tuotteet
- Parempi tuottavuus vähentämällä koneen seisokkiaikoja tuotemuutosten yhteydessä
- Paras mahdollinen joustavuus ja turvallisuus anturin parametrien dynaamisella mukauttamisella käytön aikana – myös asiakaskohtaisia tuotteita valmistettaessa
- Anturin automaattinen parametrointi ohjauksen avulla estää virheasetukset manuaalisen varustelun yhteydessä
- Laitoksen suurempi muunneltavuus auttaa pienentämään kustannuksia
Anturin joustava parametrointi erilaisille pakkauksille
Nopea käyttöönotto ja laitteiden plug-and-play-vaihto anturin parametrien automaattisen säädön avulla
- Helpompi käyttöönotto ohjauksen avulla tapahtuvan anturin parametroinnin ansiosta
- Nopea laitteiden plug-and-play-vaihto parantaa koneen käytettävyyttä
- Anturin vaihdon pystyy tekemään myös kouluttamaton henkilökunta
- Vaikeakulkuisiin kohtiin asennetun anturitekniikan parametrointi etänä
Nopea käyttöönotto ja laitteiden plug-and-play-vaihto
Läpinäkyvä digitaalinen tiedonsiirto
- Laadukkaampi signaali täysin digitaalisella tiedonsiirrolla anturista ohjaukseen; klassinen analogisten arvojen siirto (0–10 V, 4–20 mA) jää pois
- Suojaamattomien vakiojohtojen käyttö pienentää kustannuksia
- Hyvä sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Täysin digitaalinen signaalin siirto
Laitteiden validointi, kirjaus ja E-osalista
- Hyvä läpinäkyvyys: Anturin ja parametrien vaihdot voidaan protokolloida
- Manipulaatiosuoja käyttöelementtien tarkoituksellisen deaktivoinnin avulla
- Turvallinen käyttö: Vapauttamattomien laitteiden käyttöönotto voidaan estää
- E-osalistan automaattinen laatiminen koneeseen tällä hetkellä asennettujen Smart Sensor -älykkäiden anturien avulla
Laitteiden validointi, kirjaus ja E-osalistan luonti
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.