Smart Motor Sensor -anturit antavat käyttäjille tarkat ja luotettavat tiedot. Tätä lähemmäksi tapahtumia ei voi päästä! SICKin Smart Motor Sensor -anturit tuovat käyttöön tietoa suoraan tuotannosta. Koneiden ja servomoottoreiden tilaa koskevien tietojen avulla toimintahäiriöt voidaan tunnistaa aikaisemmin, korjata nopeammin tai jopa välttää kokonaan. SICK tarjoaa jälleen käyttöön kaiken tietotaitonsa, jotta asiakkaat saavat mahdollisuuden tähän kokonaiskuvaan ja siten ennakoivaan huoltoon.
Tosiasioista tulee läpinäkyvää informaatiota
Servomoottori käynnistää prosessin. Motor Feedback -järjestelmät toimittavat tiedot moottoreiden säätöä ja käyttöä varten ja tekevät siten prosessista kitkattoman ja tehokkaan. Ne ovat kuitenkin muutakin kuin vain tietojen välittäjiä. Älykkäät anturit tarkkailevat käytön aikana muutakin kuin nopeuden, turvallisen paikan, kiihtyvyyden, lämpötilan ja kierrosluvun kaltaisia parametreja. Etenkin lisätoiminnot, kuten elektroninen tyyppikilpi, histogrammit ja käyttäjän määrittämät varoitukset, mahdollistavat ennakoivan huollon ja prosessin kunnon tarkkailun.
Se tekee SICKin Motor Feedback -järjestelmistä Smart Motor Sensor -antureita.
Mitä mitataan?
Nopeus
Kiihtyvyys
Kulma
Lämpötila
Kierrosten lukumäärä
Älykäs yhden johdon liitäntä – digitaalinen evoluutio nimeltä HIPERFACE DSL®
SICKin HIPERFACE DSL® on markkinoiden ensimmäinen yhden johdon liitäntä servomoottoreille. Sittemmin se on vakiintunut moottorien ja käyttökoneistojen valmistajien käyttöön ympäri maailmaa. Puhtaasti digitaalinen liitäntä merkitsee suoraa yhteyttä tulevaisuuteen. Innovatiivisen ja erittäin hyvin häiriöitä sietävän HIPERFACE DSL® -protokollan ansiosta tiedonsiirto voidaan toteuttaa vain kahden moottorikaapeliin integroidun johtimen kautta.
Katso lisätietoja HIPERFACE DSL®:stä
Etusi – Smart Motor Sensor -anturit pitävät tuotannon käynnissä
Smart Sensor Sensor -anturit ja maailmanlaajuisesti vakiintunut liitäntä – niistä syntyvät SICKin Smart Motor Sensor -anturit.
Nämä anturit ovat muutakin kuin vain käyttölaitteiston keskellä oleva tiedonlähde. Smart Motor Sensor -anturit huolehtivat tehokkaasta valvonnasta kaikkialla, missä prosessin aikana liikkuu jotain. Siksi ne ovat monessa mielessä tulevaisuuden ”mahdollistajia”. Ja tulevaisuus on jo alkanut. HIPERFACE DSL® -liitännän avulla Smart Motor Sensor -anturit mahdollistavat jo nyt kunnon tarkkailun ja ennakoivan huollon. Sen lisäksi ne siirtävät turvallisia nopeus- ja sijaintiarvoja, jotka mahdollistavat koneen älykkäät ja turvalliset käyttötavat (Safe Motion). Koska toista moottoripistoketta tai erillistä enkooderijohtoa ei tarvita, koneesta saadaan tehtyä kooltaan pienempi.
Anturitiedot
nopeudesta, paikasta, kiihtyvyydestä, lämpötilasta, kierroksista
Ohjaus
Nopeus- ja sijaintitiedot mahdollistavat koneen turvallisen ohjauksen.
Yhden johdon liitäntä
HIPERFACE DSL® minimoi kaapelointitarpeen, sillä anturitietojen siirto tapahtuu moottorikaapelin kautta.
Alat – tehonlisäystä koneenrakennukseen
Smart Motor Sensor -anturit toimivat kaikilla aloilla. Vaikka sitä ei usein heti huomaakaan, lukemattomissa eri valmistajien servomoottoreissa käytetään SICKin älykkäitä antureita ja innovatiivisia liitäntöjä. Tämä antaa eri aloille tärkeitä kannustimia onnistuneeseen tuotantoon.
Käsittely- ja asennustekniikka
Tulevaisuus alkaa nyt
Smart Motor Sensor -anturit ja Teollisuus 4.0
Smart Motor Sensor -anturit luovat kaikki edellytykset Teollisuus 4.0-sovellusten onnistuneelle käytölle. Tärkein niistä on puhtaasti digitaalinen HIPERFACE DSL® -liitäntä, joka lähettää mitatut arvot servosäätimen kautta suoraan pilveen tai Ethernet-verkkoon. Tältä pohjalta tuotantoprosessit voidaan tulevaisuudessa verkottaa siten, että ne myös toimivat omavaraisesti.
sHub® - Anturikeskitin älykkäille servomoottoreille, jotka ilmoittavat, kun huolto on tarpeen
- sHub® :n tärinää ja lämpötilaa koskevat lisätiedot mahdollistavat erittäin tarkan kunnon valvonnan – ja lisäävät servomoottoreiden käytettävyyttä
- sHub® ja EDS/EDM35 muodostavat tehokkaan parivaljakon, joka huolehtii olennaisten turvatoimintojen integroinnista ja siten erittäin tarkoista ja turvallisista servokäytöistä
- Digitaalisen HIPERFACE DSL® -tiedonsiirtoliittymän avulla servomoottorien kunnon valvonta saadaan toteutettua reaaliajassa – ja erittäin turvallisesti
>sHub® – yhdistetyllä voimalla eteenpäin
Kehitys jatkuu. SICKin anturikeskitin on nimeltään sHub®, ja se muodostaa Smart Motor Sensor -anturin lisärakennusvaiheen. Se niputtaa yhteen Smart Motor Sensor -antureista ja muista moottorissa peitettyinä olevista antureista saatavat tiedot. Näin se mahdollistaa aidon anturifuusion. sHub® ”kerää” siksi Smart Motor Sensor -antureiden tiedot esim. turvallisesta paikasta ja nopeudesta, mutta lisäksi myös muiden antureiden informaation esim. lämpötilasta, iskuista, tärinästä ja kosteudesta. Näin kokoamansa tietomäärän sHub® välittää HIPERFACE DSL® -liitännässä olevan datajohdon kautta synkronoidusti käytölle. Näin Smart Motor Sensor -antureista ja sHubista muodostuu tärkeitä rakennuselementtejä matkalla kohti Teollisuus 4.0:n Smart Factory -tehdasta.
Onko sinulla kysyttävää?
Tasavertaista yhteistyötä
Onpa sitten kyseessä Robot Vision, Safe Robotics, varrenpääasennukset tai sijaintipalaute – SICKin anturit auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa.
Lisätietoja
Mobiilit robotit:
Move into new dimensions
Robotiikka on yhä enemmän läsnä kaikkialla – tuotannossa, logistiikassa ja palvelutehtävissä. Anturiratkaisut kaikille mobiileille robottiversioille