Sisäpiiriläiset tietävät enemmän. Motor Feedback -järjestelmät toimittavat robotiikassa säätimelle ja ohjaukselle tietoja nopeudesta ja paikasta sekä käyttöjen kunnosta. Näin ne muodostavat anturiteknisen perustan robotin kaikille liikkeille. Nämä SICKin Smart Motor -anturit ovat keskipisteessä ja antavat käyttöön tarpeelliset tiedot robotin ja laitteiston tehokasta ohjausta varten.
Robottisovellusten valikoima Position Feedback -järjestelmää varten
Taittovarsi-robotti
SCARA-robotti
Lineaarirobotti (karteesinen)
Motor-Feedback-järjestelmät TTK50 ja TTK70 toimivat kosketuksettomalla mittausperiaatteella ja ovat tämän vuoksi kulumattomia. Absoluuttisen pituusmittausjärjestelmän ansiosta referenssiajoja ei tarvita. Tämä tekee järjestelmästä ihanteellisen lineaarisovelluksille jopa neljän metrin mittauspituuksiin saakka.
Deltarobotti
Kompaktin kokonsa ansiosta SKM/SKS -anturit soveltuvat erittäin dynaamisiin sovelluksiin kuten Deltarobottien yhteydessä. Kaikki vaihtoehdot ovat varustettu elektronisella tyyppikilvellä ja HIPERFACE®-liitännällä ja ne täyttävät SIL2/PL d mukaiset turvallisuusvaatimukset.
Tuotteemme ja ratkaisumme Position Feedback -toimintaa varten
Käytännön esimerkkejä – kertomukset SICK-anturiblogissa
SICKin Smart Motor -anturit tekevät HIWIN-roboteista luotettavia ja myös tulevaisuuden käyttökohteisiin sopivia
Robottien valmistaja ja lineaaritekniikan asiantuntija HIWIN käyttää uusissa, Pick-and-place-sovelluksiin tarkoitetuissa 6-akselisissa roboteissaan SICKin Motor Feedback -järjestelmää. Se säästää tilaa ja tekee 5 kg:n roboteista sopivia myös tulevaisuuden yhteistoiminnallisiin käyttökohteisiin.
Onko sinulla kysyttävää?
Erityisiä ratkaisuja johtaville robottivalmistajille
HIPERFACE DSL® – digitaalinen liitäntä tulevaisuuteen
SICKin Smart Motor Sensor -anturit antavat käyttäjille tarkat ja luotettavat tiedot.