HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) on korkearesoluutioinen valon kulkuaikamittausmenetelmä kosketuksettomaan etäisyysmittaukseen, jota käytetään sekä etäisyysantureissa että myös 2D- tai 3D-LiDAR-antureissa. Teknologia sopii sisä- ja ulkoalueelle, etäisyysmittaukseen hajaheijastaviin kohteisiin ja paluuheijastaviin heijastimiin. HDDM+:lla varustettujen etäisyysantureiden toimintaetäisyys on jopa 1,5 km paluuheijastavalle kalvolle. Teknologien, kuten ”single pulse” tai vaihekorrelaatio“, vastakohtana HDDM+:n yhteydessä on kysymyksessä staattinen mittausmenetelmä. Eli etäisyysarvon laskentaan anturi arvioi staattisesti useamman laserpulssin kaiun. HDDM+:lla voidaan lisäksi toteuttaa anturit Multi-Echo-kykyisyyden kanssa. Tämä mahdollistaa etäisyysmittaukset korkealla mittausvarmuudella myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa.
Lue HDDM+:n kaikki yksityiskohdat Whitepaper-julkaisustamme
- Teknologiaperustat: optiset etäisyys- ja LiDAR-anturit, valon kulkuaikamittaus, vaihekorrelaatio- ja optinen pulssin kulkuaikamittausmenetelmä
- HDDM+:n toimintatapa
- Menetelmän edut
- Käyttömahdollisuudet, esim. kumipyörillä varustettujen portaalinosturien törmäyksien välttäminen
Heräsikö kiinnostus? Lue kaikki yksityiskohdat Whitepaper-julkaisustamme
Heräsikö kiinnostus? Lue kaikki yksityiskohdat Whitepaper-julkaisustamme
Heräsikö kiinnostus? Lue kaikki yksityiskohdat Whitepaper-julkaisustamme