Matkatavaroiden tunnistus RFID-teknologialla

Tässä lentomatkatavaroiden tunnistusratkaisussa ALIS perustuu RFID-teknologiaan (Radio Frequency Identification). Erityinen etu: matkatavaroihin kiinnitettyjen IATA-transpondereiden tunnistamiseen ei tarvita suoraa näköyhteyttä transponderiin. Se edistää lentomatkatavaroiden luotettavaa jäljitettävyyttä. Järjestelmän tärkeimmät osat ovat RFI-tuoteperheen kirjoitus-/lukulaitteet RFID-transpondereilta lukemiseen ja niille kirjoittamiseen. RFID-teknologialla varustettu ALIS täyttää maailmanlaajuisen IATA-standardin vaatimukset, ja se on siirtoteknisesti spesifioitu sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ja muissa maissa sallituille UHF-taajuuksille.

Hyötynne:
  • Lipukkeen varma kohdennus matkatavaraan takaa virheettömän lajitteluprosessin myös silloin, kun matkatavaroita on paljon
  • Suuremmat toimintaetäisyydet UHF-teknologialla
  • Yksinkertainen käyttöönotto ja kunnossapito
  • Single-Host-liitäntä
  • 100 % redundantti suunnittelu
  • Integrointi SICK-ohjelmiston visualisointialustaan ja kattavat diagnoosimahdollisuudet tukevat aktiivista huoltoa ja estävät toimintahäiriöitä 

 

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihin