Nestevirtauslaskurit

Joustava virtauksen mittaus – lähes nesteestä riippumatta
SICKin nestevirtauslaskurit mittaavat kosketuksetta johtavien ja ei-johtavien nesteiden virtaustilavuuden. Kompaktin rakennekokonsa ansiosta niitä voidaan käyttää myös laitoksissa, joissa asennustilaa on rajoitetusti. Kestävä rakenne varmistaa, että nämä anturit antavat luotettavaa tietoa myös syövyttäviä nesteitä käytettäessä.
Suodata:
2 tulosta
Virtauksen kosketukseton mittaus
- Virtausanturi johtaville ja ei-johtaville nesteille
- Ei liikkuvia osia, kompakti rakenne
- Prosessin lämpötila 80 °C asti, prosessin paine 16 baariin asti
- Erittäin hyvä kemiallinen kestävyys tiivisteettömän anturirakenteen ansiosta
- Suuri näyttö kalvonäppäimistöllä
- Integroitu tyhjän putken tunnistus
Kompakti ruostumaton teräsanturi joustavaan virtausmittaukseen
- Vesi- ja öljypohjaisten nesteiden virtausmittaus
- Tiivisteetön anturi ruostumattomasta teräksestä 316L + Ra ≤ 0,8 µm
- Suora, itsetyhjentyvä mittaputki
- Kompakti muotoilu lyhyillä asennuspituuksilla
- Konfiguroitavat digitaaliset lähdöt
- Lämpötilan mittaus
- Kotelointiluokka IP 67/69, CIP/SIP yhteensopiva, IO-Link-versio 1.1