Nestevirtauksen mittauslaitteet

Nesteitä valvottava – kuivakäyntiä vältettävä

Virtauksen luotettava valvonta on perusedellytys pumppujen suojaamiselle mahdolliselta kuivakäynniltä. SICKin nestevirtausmittarit ovat tähän erinomainen ratkaisu. Ne auttavat välttämään kalliita vahinkoja ja laitosten seisokkeja. Lisäksi sillä, mitä nesteitä valvottavan järjestelmän läpi virtaa, ei ole mitään merkitystä.

1 tulosta

Älykäs kuivanakäymissuojaus pumpuissa
  • Virtauksen valvonta ja lämpötilan mittaus samassa anturissa
  • Optimoitu vedelle ja öljylle; opetusmahdollisuus muita nesteitä varten
  • Kotelointiluokka IP 67/IP 69 ja IO-Link 1.1
  • Teollisuusmalli VISTAL®-kotelossa, 180° käännettävä OLED-näyttö
  • Hygieeninen versio ruostumatonta terästä, täysin CIP-/SIP-kestävä, prosessin lämpötila enintään 150 °C