Yleiskatsaus
Kaasumittari laskutusperusteiseen mittaukseen ja prosessisovelluksiin
FLOWSIC600 on ultraäänikaasumittari, joka luo standardeja markkinasegmentillään maakaasun kalibroitavaa mittausta sekä höyryn virtausmittausta varten. Jo ulkonäkö kertoo teknisestä suunnittelusta, joka on kohdistettu teollisuuden raskaisiin olosuhteisiin. Kompakti rakenne ja sisään integroitu kaapelointi tekevät mittausjärjestelmästä vankan, häiriöitä kestävän, huoltovapaan ja stabiilin pitkäaikaiskäytössä. FLOWSIC600:n laajojen diagnostiikkamahdollisuuksien ansiosta häiriöt voidaan havaita jo ennen kuin ne vaikuttavat mittaukseen. Mallit, joissa on 2, 4, 4 + 1 tai 4 + 4 mittatietä, mahdollistavat monet prosessisovellukset laskutusperusteiseen mittaukseen asti.
Yhdellä silmäyksellä
- Erittäin tehokas ultraäänimuunnin – kaasun lämpötiloihin jopa 280 °C ja paineisiin enintään 450 barg
- Suora putkisto
- Älykäs itsediagnostiikka
- Kompakti ja kestävä rakenne
- Integroitu lokikirja ja dataloggeri
- Laaja mittausalue 1:120
- Kaksisuuntainen mittaus
- Vähäinen energiankulutus: < 1 W