Yleiskatsaus
The perfect match
Ultraääneen perustuva kaasun virtausmittari FLOWSIC600-XT asettaa menestyksekkään FLOWSIC600 seuraajana uudelleen virstanpylväitä markkinasegmentissään.
FLOWSIC600-XT on saatavissa versiona 4, 4+1, 4+4 ja 8 mittapolun kanssa, jotta jokaiselle sovellusvaatimukselle voidaan tarjota yksittäis- tai järjestelmäratkaisu. OIML R 137 Class 1.0 mukaisten vaatimusten ohella FLOWSIC600-XT täyttää myös täysin Class 0.5 ja AGA9-vaatimukset.
FLOWSIC600-XT sisältää i-diagnostics™ -toiminnon älykkääseen sovellusdiagnosointiin, sekä PowerIn Technology™ -tekniikan, joka sähkökatkoksen yhteydessä mahdollistaa jatkuvan mittauskäytön jopa kolmen viikon ajan. Nämä toiminot tukevat käyttäjäystävällisyyttä ja ainutlaatuista käyttövarmuutta, ja tämän optimaalisella mittaustarkkuudella ja pitkäaikaisstabiilisuudella.
Yhdellä silmäyksellä
- Käyttäjäystävällinen tuoteperhe
- Automaattinen paine- ja lämpötilavaikutusten korjaus
- Käytettävissä kaikissa käyttöolosuhteissa
- PowerIn Technology™ varmaa back-up-käyttöä varten
- Älykäs sovellusdiagnosointi i-diagnostics™ -toiminnolla
- Laajennettavissa virtauslaskureilla connect-and-go -toiminnon kautta