South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
Kaasuvirtauslaskurit
FLOWSIC500
Sopivan laitekonfiguroinnin valinnassa auttaa alueellinen myyntiorganisaatiomme.
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Videot
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
Ajanmukaisin tekniikka takaa parhaan mittausvarmuuden: SICKin kompakti FLOWSIC500-ultraäänikaasumittari varmistaa maakaasun jakelussa erittäin tarkan laskutuksen. Koska mekaanisesti liikkuvia osia ei ole, FLOWSIC500 on kestävä, sietää häiriöitä ja on huoltovapaa, mikä alentaa käyttökustannuksia huomattavasti. Se kestää ylikuormitusta, mittaa luotettavasti ja on älykkään diagnostiikan valvoma. Anturin helppo vaihto mahdollistaa yksinkertaisen uudelleenkalibroinnin. FLOWSIC500 on ongelmitta integroitavissa olemassa oleviin mittausasemiin. FLOWSIC500 toimii joko energiaomavaraisesti tai verkkokäytössä varmistusakun turvaamana. Se on kaikkien asiaankuuluvien standardien ja direktiivien mukainen. Siirto- ja mittausasemissa käytettynä FLOWSIC500 varmistaa jatkuvan ja häiriöttömän kaasunsyötön.
Yhdellä silmäyksellä
- Ajanmukaisin tekniikka: ultraääni
- Diagnostiikka ja jatkuva toiminnan tarkastus
- Kestävä ja luotettava, koska liikkuvia osia ei ole
- Vaihdettava anturi
- Suoraa tulo-/jättöputkea ei tarvita
- Ylikuormitusta kestävä
- Optiona saatavana integroitu virtauslaskenta / tietojen rekisteröinti
- Akkusyöttö tai luonnostaan vaaraton verkkosyöttö
Hyötysi
- Paras mahdollinen mittausvarmuus ja jatkuvan kaasunsyötön varmuus
- Integroidun virtauslaskurin ansiosta asennuskustannukset pienenevät
- Yksinkertainen asennus, yhteensopiva tavanomaisten tekniikoiden (turbiini- ja kiertomäntälaskurin) kanssa
- Minimaaliset käyttökustannukset, koska lähes huoltovapaa
- Anturin helppo vaihto mahdollistaa yksinkertaisen uudelleenkalibroinnin
- Luotettava kuormituksen muuttuessa dynaamisesti
- Energiaomavarainen käyttö
- Järjestelmä
Mittaussuureet Tilavuus tositilassa, Tilavuusvirtaus tositilassa, Kaasun nopeus, tilavuus, normitettu (*), tilavuusvirtaus, normitettu (*)
(*) lisävaruste integroidun virtauslaskurin yhteydessäMittausperiaate Ultraääneen perustuva kulkuaikaeron mittaus Mittausväliaine Maakaasu (kuiva, hajustettu) Mittausväliaine Tilavuusvirtaus tositilassa, DN 50 1 ... 160 m³/h Tilavuusvirtaus tositilassa, DN 80 2,5 ... 400 m³/h Tilavuusvirtaus tositilassa, DN 100 4 ... 650 m³/h Tilavuusvirtaus tositilassa, DN 150 4 ... 1.000 m³/h Toistettavuus ≤ 0,1 % Tarkkuus Tarkkuusluokka 1; tyypilliset virherajat Tarkkuus Qmin ... 0,1 Qmax ≤ ± 1 % 0,1 Qmax ... Qmax ≤ ± 0,5 %
Tarkkuusluokka 1; korkeimmat sallitut virherajatQmin ... 0,1 Qmax ≤ ± 2 % 0,1 Qmax ... Qmax ≤ ± 1 % Virtauksen korkeapainekalibroinnin jälkeen: ±0,2 % koepaineella; muulloin ±0,5 % Diagnoositoiminnot Mittausarvojen jatkuva valvonta Kaasun lämpötila –25 °C ... +60 °C Optio –40 °C ... +70 °C Käyttöpaine PN16 (EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)
Luokka 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)
Ympäristölämpötila –25 °C ... +60 °C Optio –40 °C ... +70 °C Varastointilämpötila –40 °C ... +80 °C Noudatettavat normit MID: 2014/32/EU
OIML R 137-1&2:2012
EN 12405: 2010 (integroidun virtauslaskennan yhteydessä)
Ex-hyväksynnät IECEx Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb ATEX II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb NEC/CEC (US/CA) CSA: I.S. for Class 1 Division 1 Groups C and D T4; Ex/AEx ia IIB T4 Ga Kotelointiluokka IP66 Digitaaliulostulot Konfiguroinnit:
NF-impulssit + häiriö, galvaanisesti erotettu (fmax = 100 Hz)HF-impulssi + häiriö, galvaanisesti erotettu (fmax = 2 kHz)
Enkooderi + NF-impulssi, galvaanisesti erotettu (fmax = 100 Hz)
Enkooderi + HF-impulssi, ei galvaanisesti erotettu (fmax = 2 kHz)
2 x impulssi, HF ja NF, galvaanisesti erotettu (fmax = 2 kHz / 100 Hz)
Modbus ✔ Kenttäväyläintegraation tyyppi RTU RS-485 (ulkoinen syöttö, vaihtoehto digitaalisille lähdöille) Optinen rajapinta ✔ Huomautus Standardin EN 62056-21, kappaleen 4.3 mukaan Mitat (l x k x s) Katso mittapiirrokset Materiaali, väliaineen koskettama Alumiini AC-42100-S-T6 Asennus Asennus vaaka- tai pystysuoraan 0 D suoran tulo-/jättöputken kanssa Sähköliitäntä Jännite Luonnostaan vaaraton virransyöttö: 4,5 ... 16 V DC Sisältää 3 kuukautta kestävän varmistusakun Optiot Energiaomavarainen mittari (akun kesto yli 5 vuotta)
- Virtauslaskenta
Tarkkuus Tarkkuusluokka 0,5
Tilaluvun C enintään sallitut virherajat
Tarkkuus ≤ ± 0,5 %
ReferenssiolosuhteissaTulkintamenetelmä PTZ tai TZ Pakattavuus SGERG88
AGA 8 Gross method 1
AGA 8 Gross method 2
AGA NX-19
AGA NX-19 mod.
GERG91
Kiintoarvo
Tietoarkistot Tilitysarkisto (6.000 merkintää)
Päiväarkisto (600 merkintää)
Kuukausiarkisto (25 merkintää)
Lokikirjat Tapahtumalokikirja (1.000 merkintää)
Parametrilokikirja (250 merkintää)
Kalibrointitekninen lokikirja (100 merkintää)
- Paineanturi
Mittausväliaine Absoluuttinen paine 0,8 ... 5,2 bar (a) / 2 ... 10 bar (a) / 4 ... 20 bar (a) Suhteellinen paine 0 ... 4 bar (g) / 0 ... 10 bar (g) / 0 ... 20 bar (g)
- Lämpötila-anturi
Kuvaus Platinavastusanturi Pt1000, ruostumattomassa teräsputkessa Mittausväliaine Lämpötila –25 ... +60 °C / –40 ... +70 °C Ympäristölämpötila –40 °C ... +85 °C
-
-
-
-