Yleiskatsaus
Monipuolinen kaasuvirtauslaskuri mittausvelvoitteisiin kaasun kuljetuksessa
FLOWSIC30-kaasuvirtauslaskuri on kehitetty esim. hiilikerrosmaakaasun kuljetukseen. 2 polun mittari on varustettu hiiliteräksestä valmistetulla kestävällä mittarirungolla ja täystitaanisilla antureilla. Ultraäänimittaustekniikassa ei ole liikkuvia osia, ja se on käytännössä huoltovapaa. Laskurin kestävä muotoilu sisälle sijoitetuilla johdoilla suojaa kaasuvirtauslaskuria vaikeilta ympäristöolosuhteilta suuren mitta-alueen kattaessa kaasulähteen koko läpivirtausalueen. FLOWSIC30 on varustettu integroidulla diagnoosilla, joka valvoo laskurin tilaa ja tunnistaa nesteiden läsnäolon kaasuvirtauksessa. Integroidun paine- ja lämpötilamittauksen ja AGA8:n mukaisen virtauslaskennan avulla laskuri laskee normivirtauksen ja vähentää asennuksen laajuutta. Alle 65 mW:n tehonkulutus ja 2-johtiminen konsepti helpottavat integrointia, ja HART®- ja Modbus-kommunikaatio takaavat tietojen vaihdon joustavuuden.
Yhdellä silmäyksellä
- Suuri mitta-alue
- Mitoitettu märkäkaasusovelluksille
- Laskurin älykäs diagnoosi, sis. kostean kaasun tunnistuksen
- Etähuoltomahdollisuus digitaalisten liitäntöjen ansiosta
- 2-johtiminen lähetin, jossa digitaalinen HART®-liitäntä
- Paineen ja lämpötilan mittauksen, tilavuuden uudelleenarvioinnin ja energiavirtauksen laskennan täydellinen integrointi