Kaasuvirtauslaskurit

Tarkka kaasumäärän mittaus – erittäin tarkkaan laskutukseen
Putkissa ja putkijohdoissa virtaa todella suuria määriä kaasua, ja usein kaasu vaihtaa matkan varrella omistajaa. Siksi kaasumäärän tarkka mittaaminen on ratkaisevan tärkeää, sillä hyvinkin pienistä mittavirheistä voi aiheutua suuria taloudellisia menetyksiä. SICKin valikoimaan kuuluu kaasuvirtauslaskureita, jotka ovat ehdottoman tarkkoja ja samalla kestäviä – ja etenkin kalibrointia vaativassa liikenteessä.
Suodata:
6 tulosta
Kalibroitavaa mittausta maakaasun jakeluun
- Ajanmukaisin tekniikka: ultraääni
- Diagnostiikka ja jatkuva toiminnan tarkastus
- Kestävä ja luotettava, koska liikkuvia osia ei ole
- Vaihdettava anturi
- Suoraa tulo-/jättöputkea ei tarvita
- Ylikuormitusta kestävä
- Optiona saatavana integroitu virtauslaskenta / tietojen rekisteröinti
- Akkusyöttö tai luonnostaan vaaraton verkkosyöttö
The perfect match
- Käyttäjäystävällinen tuoteperhe
- Automaattinen paine- ja lämpötilavaikutusten korjaus
- Käytettävissä kaikissa käyttöolosuhteissa
- PowerIn Technology™ varmaa back-up-käyttöä varten
- Älykäs sovellusdiagnosointi i-diagnostics™ -toiminnolla
- Laajennettavissa virtauslaskureilla connect-and-go -toiminnon kautta
Kaasumittari laskutusperusteiseen mittaukseen ja prosessisovelluksiin
- Erittäin tehokas ultraäänimuunnin – kaasun lämpötiloihin jopa 280 °C ja paineisiin enintään 450 barg
- Suora putkisto
- Älykäs itsediagnostiikka
- Kompakti ja kestävä rakenne
- Integroitu lokikirja ja dataloggeri
- Laaja mittausalue 1:120
- Kaksisuuntainen mittaus
- Vähäinen energiankulutus: < 1 W
Virtausanturi, jossa energianmittaustoiminto
- Mittaa paineilman ja ei-korrosoivat kaasut, kuten argon, helium, hiilidioksidi ja typpi
- Paineilman käytön visualisointi SICKin Monitoring App FTMg -sovelluksen avulla
- Kaasun virtauksen ja lämpötilan sekä prosessipaineen ja energiankulutuksen mittaus vain yhdellä anturilla
- Vähäinen painehäviö
- Suuri mittausdynamiikka sylinterien ja vuotojen valvontaan
Monipuolinen kaasuvirtauslaskuri mittausvelvoitteisiin kaasun kuljetuksessa
- Suuri mitta-alue
- Mitoitettu märkäkaasusovelluksille
- Laskurin älykäs diagnoosi, sis. kostean kaasun tunnistuksen
- Etähuoltomahdollisuus digitaalisten liitäntöjen ansiosta
- 2-johtiminen lähetin, jossa digitaalinen HART®-liitäntä
- Paineen ja lämpötilan mittauksen, tilavuuden uudelleenarvioinnin ja energiavirtauksen laskennan täydellinen integrointi
Ultraääni-kaasuvirtauslaskuri upstream-käyttökohteisiin
- Suuri mitta-alue kattaa useiden rajoitusmittausten alan
- Huipputarkasti valmistettu 10D-tuloputkikappale mukana
- Mittaustarkkuus ± 1 % – ilman korkeapainevirtauskalibrointia
- Etädiagnosoitava
- Mitoitettu märkäkaasusovelluksille
- Uusi diagnostiikkaominaisuus – märkäkaasutunnistus
- Vähän huoltoa vaativa