Kaasun virtausmittarit
VM400

Kompakti laiteratkaisu kosketuksettomaan virtausmittaukseen tunneleissa

Hyötysi

  • Kuluminen hyvin vähäistä ja pitkät huoltovälit
  • Luotettava mittaus myös ilman pienillä nopeuksilla
  • Alhaiset investointikustannukset
  • Erittäin vaivaton asennus
  • Yksinkertainen yhdistäminen valvontajärjestelmiin

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.
Tämä tuote ei kuulu artikkelin 2 (4) mukaan RoHS-direktiivin 2011/65/EU soveltamisalalle ja ei myös ole suunniteltu käytettäväksi direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tuotteissa. Lisätietoja löydät tuotetiedoista.

Yleiskatsaus

Kompakti laiteratkaisu kosketuksettomaan virtausmittaukseen tunneleissa

Virtausnopeuden mittalaite VM400 on kompakti, tilaa säästävä laiteratkaisu ilmannopeuden jatkuvaan tarkkaan mittaukseen maantie- ja rautatietunneleissa tai vastaavissa liikenteen infrastruktuurin rakenteissa. VM400 on asennettavissa helposti lähes mihin tahansa tunnelin seinässä. Mitta-arvojen ja tilatietojen siirtäminen valvontajärjestelmään tapahtuu integroidun analogia- tai digitaaliliitännän kautta, VM400E-mallissa myös Ethernet-liitännän kautta.

Yhdellä silmäyksellä
  • Modernia ultraääniteknologiaa kosketuksettomaan mittaukseen
  • Laaja mitta-alue
  • Laitteiden kompakti muotoilu
  • Hyvin helppo asennus ja käyttöönotto
  • Epäherkkä likaantumiselle

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittaussuureetIlmavirran nopeus, Virtaussuunta, Lämpötila
    MittausperiaateUltraääneen perustuva kulkuaikaeron mittaus
    Noudatettavat normitRABT 2006
    KotelointiluokkaIP66 / IP67
    Sarjamuotoinen
    Kenttäväyläintegraation tyyppiRS-232
    ToimintoOmisteinen huoltoliitäntä
    Ethernet
    HuomautusVain VM400E
    ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset