Yleiskatsaus
Yrityksen sisäinen kaasun virtausmittaus ja prosessin valvonta
Ultraäänivirtausmittari FLOWSIC300:n ominaisuuksia ovat koeteltujen laatukomponenttien ainutlaatuinen yhdistelmä, laaja mittausalue, yksinkertainen asennus ja pienet huoltokustannukset. Sitä käytetään kaikkialla, missä ei vaadita kalibrointivelvoitetta: yrityksen sisäisissä maakaasuverkon mittauksissa ja petrokemian teollisuuden prosessimittauksissa. FLOWSIC300 on laskutuskäyttöön tarkoitettu SICKin kalibroitu virtausmittari, joka soveltuu erilaisiin kohteisiin kestävänä ja edullisena ratkaisuna. Mittaussuureen muunnin, joka voidaan sijoittaa jopa 15 m etäisyydelle mittauspisteestä, mahdollistaa asennuksen joustavasti, ja siinä on jatkuva itsediagnostiikka. Ultraääneen perustuva mittausperiaate ei aiheuta painehäviötä, siinä ei ole liikkuvia osia, se kestää kaasun paineen värähtelyjä ja paineensäätimen melua sekä sopii erinomaisesti luotettavaan ja lähes ryömimättömään käyttöön.
Yhdellä silmäyksellä
- Koetellut laatukomponentit
- Modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavan asennuksen
- Kosketukseton, painehäviötön ultraäänitekniikka
- Mittauksen dynaamisuus yli 100 : 1
- Anturit voidaan vaihtaa paineenalaisina
- Epäherkkä kaasun paineen värähtelylle ja paineensäätimen melulle
- Ulkoinen elektroniikkaosa (enintään 15 m)
- Kaksisuuntainen mittaus ja automatisoitu diagnostiikka