Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta. Tämä tuote ei kuulu artikkelin 2 (4) mukaan RoHS-direktiivin 2011/65/EU soveltamisalalle ja ei myös ole suunniteltu käytettäväksi direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tuotteissa. Lisätietoja löydät tuotetiedoista.
Yleiskatsaus
Prosessien luotettava ja tarkka tilavuusvirtausmittaus
Kaasun virtausmittareilla FLOWSIC100 Process voidaan mitata 16 baarin paineeseen asti – myös vyöhykkeen 2 räjähdysvaarallisissa tiloissa. Lähetin-vastaanotinyksiköt ovat titaanista tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ja hermeettisen tiiviitä. Vakiojärjestelmään kuuluu ohjausyksikkö MCU ja 2 lähetin-vastaanotinyksikköä tai yksi sondi. MCUP:tä käytetään signaalien vastaanottoon ja lähetykseen, vertailuarvojen laskentaan (normitukseen) tai massavirtauksen laskentaan sekä miellyttävään käyttöön LC-näytön avulla.
Yhdellä silmäyksellä
Korroosionkestävät, ruostumattomasta teräksestä tai titaanista valmistetut muuntimet
Prosessin 16 baarin paineeseen asti
Saatavissa räjähdyssuojattu malli vyöhykkeellä 2 (ATEX) käytettäväksi
Hermeettisesti tiiviit ultraäänianturit
Lähes painehäviötön mittaus, joka ei vaikuta prosessiin
Automaattinen toiminnan tarkastus nolla- ja referenssipisteissä