Kaasun virtausmittarit
FLOWSIC100 Flare

Luotettava kaasun virtausmittaus soihtukaasusovelluksissa

Hyötysi

  • Tarkka mittaus nollapisteen lähellä takaa prosessin luotettavan valvonnan
  • Mittauksen hyvä käytettävyys myös hätäkatkaisutilanteissa kaasun 120 m/s nopeuteen asti
  • Ratkaisu soihtukaasun ja höyryn suihkutuksen mittaukseen
  • Ohjausyksikön erillisasennus turvalliselle alueelle tuottaa kustannussäästöjä
  • Järjestelmäratkaisu, jolla yhdellä yhteisellä ohjausyksiköllä ohjataan kolmea eri mittauskohdetta
  • Yhdelle puolelle asennus sondiversiota FLOWSIC100 EX-PR käytettäessä tuottaa kustannussäästöjä
  • Optimaalinen suorituskyky varmistetaan jatkuvalla toimintovalvonnalla ja laajennetuilla kenttädiagnostiikkatoiminnoilla

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.
Tämä tuote ei kuulu artikkelin 2 (4) mukaan RoHS-direktiivin 2011/65/EU soveltamisalalle ja ei myös ole suunniteltu käytettäväksi direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tuotteissa. Lisätietoja löydät tuotetiedoista.

Yleiskatsaus

Luotettava kaasun virtausmittaus soihtukaasusovelluksissa

FLOWSIC100 Flare -tuoteperhe on suunniteltu soihtukaasu- ja höyryn virtausmittauksiin. Tuoteperheen keskeinen piirre on ainutlaatuinen virtausoptimoitu anturirakenne. Tämä innovatiivinen rakenne pienentää virtausmelun ja signaalin ryöminnän minimiin kaasujen hyvin suurilla nopeuksilla. Moderni signaalinkäsittely ja erittäin tehokkaat muuntimet mahdollistavat signaalin suuren aikaresoluution ja siten tarkan mittauksen myös kaasun hyvin pienellä virtausnopeudella.

Vakiokokoonpanossaan järjestelmä koostuu kahdesta lähetin-vastaanotinyksiköstä tai yhdestä sondista ja MCUP-ohjausyksiköstä. MCUP:tä käytetään signaalien vastaanottoon ja lähetykseen, vertailuarvojen laskentaan (normitukseen), molekyylipainon ja massavirtauksen laskentaan, kaasun tilavuuden määritykseen sekä miellyttävään käyttöön LC-näytön avulla.

Yhdellä silmäyksellä
  • Korkearesoluutioinen mittaus ja lyhyt vasteaika
  • Innovatiivinen anturirakenne hyvin suurille kaasun virtausnopeuksille ja kaasun lämpötiloille enintään 280 °C
  • Signaalin optimaalinen siirto myös ilmakehän paineessa
  • Ohjausyksikkö voidaan asentaa jopa 1.000 m päähän
  • Yksittäis- ja monipolkukonfigurointi, valinnaisena sondiversio Sondiversio
  • Nollakohdan tarkistus kentällä tehdasstandardin mukaan
  • Tarkistussykli automaattista itsediagnostiikkaa / signaalin optimointia varten

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittaussuureetKaasun nopeus, Kaasun lämpötila, Kaasun tilavuus ja massa, Massavirtaus, Molekyylipaino, Tilavuusvirtaus tositilassa, Tilavuusvirtaus normitettu, Äänennopeus
    MittausperiaateUltraääneen perustuva kulkuaikaeron mittaus
    Ex-alue

    1G

    2G

    3G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Ga

    Gb

    Gc

    MittausväliaineMittausalueet riippuvat putken nimellishalkaisijasta ja kaasun koostumuksesta
    Kaasun lämpötila

    Standard: –70 °C ... +180 °C

    Korkea lämpötila vyöhyke 1: –70 °C ... +280 °C

    Korkea lämpötila vyöhyke 2: –70 °C ... +260 °C

    Alalämpötila: –196 °C ... +100 °C
    Ei mallille FLOWSIC100 EX/EX-RE vyöhyke 1 / luokka I, divisioona 1

    Käyttöpaine

    –0,5 bar (g) ... 16 bar (g)

    FLOWSIC100 EX-S 90°: –0,5 bar (g) ... 19 bar (g)

    Putken nimellishalkaisija4 ″ ... 72 ″
    Riippuu kaasun koostumuksesta ja laiteversiosta
    Kotelointiluokka

    Lähetin-vastaanotinyksiköt FLSE100 (ATEX vyöhyke 1): IP65, IP67

    Lähetin-vastaanotinyksiköt FLSE100 (ATEX vyöhyke 2): IP65

    Lähetin-vastaanotinyksiköt FLSE100 (CSA luokka I): riippuu laiteversiosta

    Ohjausyksikkö MCUP: IP66

    Ohjausyksikkö MCUP (19 tuuman versio): IP20

    Ohjausyksikkö MCUP (Ex-vyöhyke 1): IP66

    Ohjausyksikkö MCUP (Ex-vyöhyke 2 / divisioona 2): Kotelotyyppi 4, IP66

    USB
    ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon
    Sarjamuotoinen✔ , ✔
    Kenttäväyläintegraation tyyppiRS-232
    RS-485
    ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon
    Sisäinen järjestelmäväylä
    Ethernet
    Kenttäväyläintegraation tyyppiOptiona saatavalla liitäntämoduulilla
    Modbus✔ , ✔ , ✔
    Kenttäväyläintegraation tyyppiASCII RS-485 (optiona saatavalla liitäntämoduulilla)
    RTU RS-485 (optiona saatavalla liitäntämoduulilla)
    TCP (optiona saatavalla liitäntämoduulilla)
    HART
    Kenttäväyläintegraation tyyppiOptiona saatavalla liitäntämoduulilla
    PROFIBUS DP
    Kenttäväyläintegraation tyyppiOptiona saatavalla liitäntämoduulilla
    Foundation Fieldbus
    Kenttäväyläintegraation tyyppiOptiona saatavalla liitäntämoduulilla
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset