Yleiskatsaus
Luotettava kaasunvirtausmittaus maaöljyn ja maakaasun kuljetinjärjestelmissä, jalostamoissa ja kemianteollisuudessa käytettävissä soihtukaasulaitteistoissa.
Tarkka, kestävä ja luotettava kaasunvirtausmittaus soihtukaasulle ja leimuamisprosesseihin: virtausmittauslaitteemme perustuvat kaasuvirran mittaukseen ultraäänen avulla. Huippuresoluutioinen mittaus ja innovatiivinen anturidesign takaavat tehokkaan käytön maaöljyjalostamoissa, maakaasun käsittelyssä tai öljyn- ja kaasunkuljetuslaitteistoissa meri- ja maakäytössä. Kaasuvirtausanturin käyttöalue kattaa useita tärkeitä tehtäviä: päästöjen valvonta, kaasuvuotojen tunnistus, höyryvirtausmittaus, kaasuhävikkien valvonta, höyryinjektion valvonta soihtukaasun palamisessa sekä prosessien optimointi ja tilan valvonta. Kaasunvirtausmittari mittaa eri arvoja, kuten kaasun nopeuden, määrän ja massan, massavirtauksen, molekyylipainon, tilavuusvirtauksen ja äänennopeuden. FLOWSIC100 Flare-XT on lisäksi suunniteltu sekä nykyisiin että tuleviin haasteisiin: siinä on älykäs laitevalvonta, joka mahdollistaa myös ennaltaehkäisevän huollon.
Yhdellä silmäyksellä
- Luotettava mittaus myös suurilla kaasunopeuksilla ja vaihtuvissa kaasukoostumuksissa
- Patentoitu mittausalueen laajennus suurille virtausnopeuksille ASC-tekniikan ansiosta
- Suora massavirtauksen laskenta ilman ylimääräisiä kaasuanalysaattoreita
- Intuitiivinen FLOWgateTM-ohjelmisto käyttöönottoon, käyttöön ja diagnosointiin
- I-diagnosticsTM: oma valvonta, oma testaus ja ennaltaehkäisevä huolto
- Räätälöity mittauskyky sovelluksen yksilöllisen arvioinnin avulla