Kaasun virtausmittarit

Kaasumuotoisten väliaineiden virtauksen luotettava mittaus
Tilavuusvirran, massavirran tai virtausnopeuden mittaus: kaasuvirtauksen määrittämiseen liittyy monia eri mittaustehtäviä. Lisäksi ympäristöolosuhteet ovat usein rankkoja vaativilla alueilla, kuten soihdutetun kaasun mittauksessa, tunnelien valvonnassa tai päästöjen valvonnassa. SICKin kaasun virtausmittarit täyttävät kaikki vaatimukset. Ne mittaavat voimassa olevien normien ja standardien mukaisesti ja luotettavasti mitä erilaisimpia kaasuja, ja ne on suunnattu erityisesti kulloisenkin alan erityisvaatimuksiin.
Suodata:
8 tulosta
Luotettava kaasunvirtausmittaus maaöljyn ja maakaasun kuljetinjärjestelmissä, jalostamoissa ja kemianteollisuudessa käytettävissä soihtukaasulaitteistoissa.
- Luotettava mittaus myös suurilla kaasunopeuksilla ja vaihtuvissa kaasukoostumuksissa
- Patentoitu mittausalueen laajennus suurille virtausnopeuksille ASC-tekniikan ansiosta
- Suora massavirtauksen laskenta ilman ylimääräisiä kaasuanalysaattoreita
- Intuitiivinen FLOWgateTM-ohjelmisto käyttöönottoon, käyttöön ja diagnosointiin
- I-diagnosticsTM: oma valvonta, oma testaus ja ennaltaehkäisevä huolto
- Räätälöity mittauskyky sovelluksen yksilöllisen arvioinnin avulla
Tilavuusvirtauksen mittalaitteet jatkuvaan päästöjen valvontaan
- Vankat titaanianturit takaavat suuren laitekestävyyden
- Korroosionkestävä materiaali syövyttävien kaasujen käyttösovelluksiin (lisävaruste)
- Yhtenäinen mittaus kanavan läpi versioissa H, M jaS
- Sondiversio PR kustannuksia säästävään yksipuoliseen kanava-asennukseen
- Automaattinen toiminnan tarkastus nolla- ja referenssipistetestin kanssa
Yrityksen sisäinen kaasun virtausmittaus ja prosessin valvonta
- Koetellut laatukomponentit
- Modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavan asennuksen
- Kosketukseton, painehäviötön ultraäänitekniikka
- Mittauksen dynaamisuus yli 100 : 1
- Anturit voidaan vaihtaa paineenalaisina
- Epäherkkä kaasun paineen värähtelylle ja paineensäätimen melulle
- Ulkoinen elektroniikkaosa (enintään 15 m)
- Kaksisuuntainen mittaus ja automatisoitu diagnostiikka
Pakokaasun tilavuusvirtamittaus ajoneuvo- ja moottoritestauspenkeissä 600 °Ceen asti
- Reaaliaikainen ultraääneen perustuva pakokaasun virtausmittaus
- Paineesta, lämpötilasta ja kaasun koostumuksesta riippumaton
- Erinomainen mittaustarkkuus
- Käyttö pakokaasun 600 °C:n lämpötilaan asti
- Suora mittaus laimentamattomasta pakokaasusta
- Lämmitetty mittatie
- Minimaalinen pakokaasun vastapaine
- Vähäinen tilantarve, mobiili, joustavat liitäntämahdollisuudet
Tunnelivirtausmittari pitkäaikaiseen käyttöön
- Hyvin pitkät mittausmatkat mahdollisia
- Kosketukseton mittaus
- Hyvin kestävät, ruostumattomasta teräksestä tai titaanista valmistetut tai painevaletut komponentit
- Versiot hyvin syövyttävään tunneli-ilmaan
- Virtaussuunnan mittaus
- Ei mekaanisia liikkuvia osia
Luotettava kaasun virtausmittaus soihtukaasusovelluksissa
- Korkearesoluutioinen mittaus ja lyhyt vasteaika
- Innovatiivinen anturirakenne hyvin suurille kaasun virtausnopeuksille ja kaasun lämpötiloille enintään 280 °C
- Signaalin optimaalinen siirto myös ilmakehän paineessa
- Ohjausyksikkö voidaan asentaa jopa 1.000 m päähän
- Yksittäis- ja monipolkukonfigurointi, valinnaisena sondiversio Sondiversio
- Nollakohdan tarkistus kentällä tehdasstandardin mukaan
- Tarkistussykli automaattista itsediagnostiikkaa / signaalin optimointia varten
Kompakti laiteratkaisu kosketuksettomaan virtausmittaukseen tunneleissa
- Modernia ultraääniteknologiaa kosketuksettomaan mittaukseen
- Laaja mitta-alue
- Laitteiden kompakti muotoilu
- Hyvin helppo asennus ja käyttöönotto
- Epäherkkä likaantumiselle
Prosessien luotettava ja tarkka tilavuusvirtausmittaus
- Korroosionkestävät, ruostumattomasta teräksestä tai titaanista valmistetut muuntimet
- Prosessin 16 baarin paineeseen asti
- Saatavissa räjähdyssuojattu malli vyöhykkeellä 2 (ATEX) käytettäväksi
- Hermeettisesti tiiviit ultraäänianturit
- Lähes painehäviötön mittaus, joka ei vaikuta prosessiin
- Automaattinen toiminnan tarkastus nolla- ja referenssipisteissä