Kontakti
Palaute

Yksisäteiset turvavalokennot

Äärimmäisissä olosuhteissa käytettävät valokennot

Yksisäteiset turvavalokennot ovat joko itsetestaavia lähetin- ja vastaanotinpareja tai valvontayksiköllä testattavia lähetin- ja vastaanotinpareja. Niiden toimintaetäisyydet ovat pitkiä ja niitä on saatavissa erimallisina ja -kokoisina. Ne ovat tyypin 2 tai 4 turvalaitteita EN 61496 mukaan, ja ne täyttävät joko PL c tai PL e suoritustason vaatimukset EN ISO 13849 mukaan. Käyttökohteita: robotit, työstökoneet, kuormalavojen lastauslaitteet, korkeahyllyvarastot tai kuljetinlinjat.

Suodata:

9 tulosta

1 - 9 tulosta 9

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Kokonaisjärjestelmä hyvällä käytettävyydellä ja lyhyillä vasteajoilla
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), vain yhdessä UE401:n kanssa
  • Pienet M18-anturit toimintaetäisyyksillä jopa 10 m
  • Kompaktit M30-anturit toimintaetäisyyksillä jopa 60 m
  • Kotelointiluokka IP 67
  • Lämpötila-alue –20 °C ... +55 °C
  • Kapea valvontalaite (22,5 mm) kontaktorivalvonnalla (EDM) ja uudelleen käynnistyksen estolla
  • Nopea vasteaika maks. 30 ms
  • Sarjaan kytkettävissä jopa 8 anturiparia
Tuoteperhe L41
Tyyppiin 4 saakka yleiskäyttöinen SICKin turvaohjaimien kanssa
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), vain yhdessä sopivan testauslaitteen kanssa, esim. Flexi Classic tai Flexi Soft
  • Pienet M18-anturit toimintaetäisyyksillä jopa 10 m
  • Kompaktit M30-anturit toimintaetäisyyksillä jopa 60 m
  • Kotelointiluokka IP 67
  • Lämpötila-alue –40 °C ... +55 °C
  • Radiaalinen optiikka (90°-kulmapeili)
Tuoteperhe WSU/WEU26-3
Kestävä rakenne äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Kestävä rakenne
  • Yleiskäyttöinen
  • Toimintaetäisyydet jopa 70 m
  • Relelähdöt
  • Etulasin lämmitys
Tuoteperhe L28
Kompakti rakenne integroitavaksi turvasovelluksiin tyyppiin 2 saakka
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), vain yhdessä sopivan testauslaitteen kanssa, esim. Flexi Classic tai Flexi Soft
  • Kompakti koko toimintaetäisyydellä jopa 18 m
  • Muovikotelo, ABS
  • Kotelointiluokka IP 67
  • Lämpötila-alue –40 °C ... +60 °C
Tuoteperhe L27
Vakiorakenne ja pitkät toimintaetäisyydet turvasovelluksiin tyyppiin 2 saakka
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), vain yhdessä sopivan testauslaitteen kanssa, esim. Flexi Classic tai Flexi Soft
  • Kompakti koko toimintaetäisyydellä jopa 35 m
  • Integroitu lämmitys
  • Kotelointiluokka IP 67
  • Lämpötila-alue –40 °C ... +60 °C
Tuoteperhe L21
Sylinterinmuotoinen rakenne turvasovelluksiin tyyppiin 2 saakka
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), vain yhdessä sopivan testauslaitteen kanssa, esim. Flexi Classic tai Flexi Soft
  • Pienet M18-anturit toimintaetäisyyksillä jopa 10 m
  • Kompaktit M30-anturit toimintaetäisyyksillä jopa 60 m
  • Kotelointiluokka IP 67
  • Lämpötila-alue –40 °C ... +55 °C
  • Metalli- ja muovirakenne
  • Radiaalinen optiikka (90°-kulmapeili)
  • Yksinkertainen diagnoosi ja huolto
Tuoteperhe L29
Pieni rakenne integroitavaksi turvasovelluksiin tyyppiin 2 saakka
  • Turvaluokat: tyyppi 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), vain yhdessä tuoteperheen Flexi Classic (UE410-MU) testauslaitteen kanssa
  • Pienikokoinen (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
  • Kestävä VISTAL®-kotelo
  • Ecolab-tarkastettu materiaalikestävyys
  • Kotelointiluokka IP 66, IP 67 ja IP 69K
  • Lämpötila-alue –40 °C ... +60 °C
Tuoteperhe L25
Joustavaa koneturvallisuutta tyypin 2 sovelluksiin
  • BluePilot: optinen suuntausaputoiminto
  • Smart Sensor: tehokas tiedonsiirto IO-Link:in kautta
  • Huippukestävä VISTAL®-kotelo
  • Kotelointiluokat IP66, IP67 ja IP69K
  • Tyypillinen tunnistusetäisyys jopa 20 m
  • Valotyyppi: infrapunavalo ja punavalo
  • Standardoidut liitäntä- ja kiinnitystarvikkeet
  • Tyyppi 2, PL c, SIL1
Tuoteperhe L26

Joustavaa koneturvallisuutta tyypin 2 sovelluksiin

  • BluePilot: optinen suuntausaputoiminto
  • Smart Sensor: tehokas tiedonsiirto IO-Link:in kautta
  • Huippukestävä VISTAL®-kotelo
  • Kotelointiluokat IP66, IP67 ja IP69K
  • Tyypillinen tunnistusetäisyys jopa 50 m
  • Valotyyppi: infrapunavalo ja punavalo
  • Standardoidut liitäntä- ja kiinnitystarvikkeet
  • Tyyppi 2, PL c, SIL1

1 - 9 tulosta 9

Ylös