Kontakti
Palaute

Turvavaloverhot

Erinomaiset ja taloudelliset ratkaisut yksilöllisiin vaatimuksiin

Turvavaloverhoja käytetään kaikkialla, missä vaaranpaikkoja ja vaaravyöhykkeitä pitää valvoa luotettavasti ja taloudellisesti. Vaihtoehdosta riippuen on niihin integroituna erilaisia konetoimintoja tai toiminnot ovat valittavissa turvallisten ohjausratkaisujen kautta. Valikoima sisältää pienet ja kompaktit muodot tai erittäin kestävät vaihtoehdot erityisistä ympäristöolosuhteista korkeimpaan turvatasoon saakka.

Suodata:

18 tulosta

1 - 18 tulosta 18

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe deTec
Me ajattelemme turvallisuutta eteenpäin
  • NFC-diagnoosi ja älypuhelinsovellus
  • Diagnoosi ja automatisointi IO-Linkin kautta
  • 2-signaali-passivointi
  • Älykäs turvalaite
  • Muunneltavat suojakentän leveydet
  • Kaikkien toimintojen konfigurointi ilman ohjelmistoa
  • Alennettu resoluutio: 1 tai 2 sädettä
  • Kotelointiluokat IP65, IP67 ja IP69K sekä vaihtoehdot räjähdysvaarallisiin tiloihin
Tuoteperhe C4000 Fusion Ex

Valmius Ex-alueelle

  • Sertifioitu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa ATEX-, IECEx- ja NEC-standardien mukaan räjähdyssuojatun kotelon ansiosta
  • Pääsynvalvonta ja henkilöiden ja materiaalien erottaminen toisistaan ilman passivointia
  • Vaarakohdan suojaus lisävarusteena saatavalla, kiinteällä pimennystoiminnolla
  • Saatavana suojakentän korkeuksilla 600 mm, 900 mm ja 1.200 mm
Täysi joustavuus – myös räjähdysvaarallisissa tiloissa
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (vyöhykkeet 2/22)
  • ATEX kaasulle: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pölylle: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-segmenttinäyttö
  • Kontaktorivalvonta (EDM) ja uudelleenkäynnistyksen esto
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
  • Konfiguraatio ja diagnosointi tietokoneella
Tuoteperhe C4000 Select Ex
Turvallisuutta räjähdysvaarallisessa ympäristössä
  • ATEX kaasulle: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX pölylle: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 luokka I, div. 1, ryhmät C ja D
  • NFPA 70/NEC 500 luokka II, div. 1, ryhmät E, F ja G
  • NFPA 70/NEC 500 luokka III, div. 1
  • Saatavana suojakentän korkeuksille 600 mm, 900 mm ja 1.200 mm
  • Resoluutio: 30 mm
  • Toimintaetäisyys: 16 m
Täysi joustavuus – myös räjähdysvaarallisissa tiloissa
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (vyöhykkeet 2/22)
  • ATEX kaasulle: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pölylle: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-segmenttinäyttö
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
  • Konfiguraatio ja diagnosointi tietokoneella
  • Kontaktorivalvonta (EDM) ja uudelleenkäynnistyksen esto
Tuoteperhe C4000 Advanced Ex
Turvallisuutta räjähdysvaarallisessa ympäristössä
  • ATEX kaasulle: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX pölylle: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 luokka I, div. 1, ryhmät C ja D
  • NFPA 70/NEC 500 luokka II, div. 1, ryhmät E, F ja G
  • NFPA 70/NEC 500 luokka III, div. 1
  • Saatavana suojakentän korkeuksille 600 mm, 900 mm ja 1.200 mm
  • Resoluutio: 30 mm
  • Toimintaetäisyys: 16 m
Täysi joustavuus – myös räjähdysvaarallisissa tiloissa
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (vyöhykkeet 2/22)
  • ATEX kaasulle: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pölylle: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-segmenttinäyttö
  • Kontaktorivalvonta (EDM) ja uudelleenkäynnistyksen esto
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
  • Konfiguraatio ja diagnosointi tietokoneella
Täysi joustavuus – myös räjähdysvaarallisissa tiloissa
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (vyöhykkeet 2/22)
  • ATEX kaasulle: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pölylle: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-segmenttinäyttö
  • Kontaktorivalvonta (EDM) ja uudelleenkäynnistyksen esto
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
  • Konfiguraatio ja diagnosointi tietokoneella
Tuoteperhe miniTwin4
Pienin valoverho korkeimmalla suojatasolla – PL e
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Sokeasta alueesta vapaa laitekonsepti kompaktilla poikkipinta-alalla (15 mm x 32 mm)
  • Twin Stick: lähetin ja vastaanotin samassa kotelossa – sarjaankytkettävissä
  • Räätälöidyt suojakentän korkeudet 60 mm askelin: 120 mm - 1.200 mm
  • Tyypilliset toimintaetäisyydet 0 m ... 5 m
  • Älykäs, ilman ohjelmistoa tehtävä kontaktorivalvonnan ja kuittaustoiminnon konfigurointi
  • Laiteliitäntä M12, 5-napainen
Tuoteperhe miniTwin2
Pieni muotoilu, hyvä joustavuus ja yleiset mahdollisuudet
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Sokeasta alueesta vapaa laitekonsepti kompaktilla poikkipinta-alalla (15 mm x 32 mm)
  • Twin Stick: lähetin ja vastaanotin samassa kotelossa – sarjaankytkettävissä
  • Räätälöidyt suojakentän korkeudet 60 mm askelin: 120 mm - 1.200 mm
  • Tyypilliset toimintaetäisyydet 0 m ... 8 m
  • Älykäs, ilman ohjelmistoa tehtävä kontaktorivalvonnan ja kuittaustoiminnon konfigurointi
  • Laiteliitäntä M12, 5-napainen
Tuoteperhe TWINOX4
Kompakti ja erittäin luotettava malli
  • Ruostumaton teräskotelo kestää hyvin käyttöaineita
  • Helposti puhdistettava malli, jossa on pyöristetyt reunat eikä lovia
  • Twin-konsepti: lähetin ja vastaanotin samassa kotelossa
  • Uudelleenkäynnistyksen esto, kontaktorivalvonta (EDM), sädekoodaus
  • Kotelointiluokat IP65 ja IP67
Passivointisignaalien paikallinen liitäntä ja korkea resoluutio
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Kestävä kotelo 3 asennusuralla
  • 7-segmenttinäyttö
  • Resoluutio 14 mm tai 30 mm, toimintaetäisyys jopa 19 m
  • Uudelleenkäynnistyksen esto, kontaktorivalvonta (EDM), ilmoituslähtö (ADO) ja SDL-liitäntä
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
  • Passivointi: paikallinen liitäntä ja käsittely yhdessä passivoinnin UE403-ohjausyksikön kanssa
  • Konfiguraatio ja diagnosointi tietokoneella
Tuoteperhe C4000 Palletizer
Innovatiivinen passivointivaihtoehto pääsyn valvontaan
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Itseoppiva dynaaminen blanking-toiminto tavaroiden ja kuormalavojen tunnistukseen
  • Suunnan tunnistus
  • Lisäskannaukset
  • Alennettu resoluutio
  • Passivointivaihtoehto
  • Sädekoodaus
  • Kohdeväliesto
Tuoteperhe C4000 Entry/Exit
Alueelle pääsyn valvonta erottelemalla henkilö ja materiaali toisistaan
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Itseoppiva, dynaaminen blanking
  • 7-segmenttinäyttö
  • Moninkertainen skannaus käytettävyyden parantamiseksi
  • Kontaktorivalvonta (EDM), uudelleenkäynnistyksen esto
  • Sädekoodaus
  • Konfiguraatio ja diagnosointi tietokoneella
Tuoteperhe C4000 Select
Monipuolisuutta ja joustavuutta myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
  • Konfigurointi DIP-kytkimillä ilman tietokonetta
  • Pitkä toimintaetäisyys 19 metriin saakka
  • Integroitu laser-suuntausapu ja suuntausnäyttö
  • Kestävä kotelo 3 asennusuralla asennuksen joustavuuden parantamiseksi
  • 1-säde-/2-säde-blanking
  • Diagnosointi 7-segmenttinäytöllä – vikakoodit suoraan laitteella
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
  • Sarjaankytkettävissä, enintään kolme järjestelmää tai yhden turvalaserskannerin kanssa
Tuoteperhe C4000 Fusion
Monitoiminnallinen ja käyttäjäystävällinen, hyvä käytettävyys ja turvallisuus
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Sovelluskohtaisen pääsyn valvonnan itseoppiva ja dynaaminen blanking
  • Käsien suojaus ja alueiden valvonta likaisissa ympäristöissä
  • Lisäskannaukset
  • Alennettu resoluutio
  • Kiinteä pimennys
  • 2 virtuaalista valokennoa
  • Integroitu lasersuuntaus
Tuoteperhe C4000 Advanced
Enemmän tuottavuutta hyvällä koneturvallisuudella
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Erilaiset blanking-toiminnot: kiinteä, liikkuva tai opetettava
  • 7-segmenttinäyttö
  • Tahtikäyttö UE402-valvontayksiköllä
  • Kontaktorivalvonta (EDM) ja uudelleenkäynnistyksen esto
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
  • Konfiguraatio ja diagnosointi tietokoneella
  • Sarjaankytkettävissä, jopa kolme järjestelmää
Tuoteperhe C4000 Standard
Pidempi toimintaetäisyys parempaa joustavuutta varten
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • 7-segmenttinäyttö
  • Tahtikäyttö UE402-valvontayksiköllä
  • Kontaktorivalvonta (EDM) ja uudelleenkäynnistyksen esto
  • Konfiguraatio ja diagnosointi tietokoneella
  • Sarjaankytkettävissä, jopa kolme järjestelmää
  • ADO-ilmoituslähtö (Application Diagnostic Output) likaantumisilmoitusta varten
  • Lisätarvike Clone Plug – konfiguraation tallennukseen

1 - 18 tulosta 18

Ylös