Kontakti
Palaute

Turvakamerajärjestelmät
V200 Work Station Extended

Erinomainen valvonta vain vähäisellä tilan tarpeella

Hyötysi

  • Suojakenttien yksilöllinen suunnittelu mahdollistaa erittäin hyvän joustavuuden koneiden muotoilussa
  • Nopea ja helppo käyttöönotto ilman lisäohjelmistoa
  • Käytännöllinen käyttö yhdellä painikkeella ja automaattinen suuntaus
  • Ei vaihtoehtoja: yksi laite kaikille avautumisalueille
  • Varastonpidon, logistiikan ja käyttöönoton kustannukset alenevat
  • Asiantuntijatietämystä ei tarvita
  • Koneen hyvä käytettävyys nopean ja yksinkertaisen huollon ansiosta

Yleiskatsaus

Erinomainen valvonta vain vähäisellä tilan tarpeella

V200 Work Station Extended tarjoaa innovatiivista kamerateknologiaa. Älykkään laitekonseptin lähetin ja vastaanotin on integroituna yhteen komponenttiin ja se voidaan asentaa tilaa säästäen, esim. yhteen nurkkaan. Täten se voidaan integroida helposti työympäristöön. V200-sarjan kamera-anturi on saatavana yhdellä avautumisalueella. Uusien turvallisuusstandardien SIL IEC 61508 ja IEC 62061 sekä PL ISO 13849 (SIL1 ja PL c) vaatimukset täytetään. Kokonaisjärjestelmä sisältää myös sopivan heijastinteipistä ja testisauvasta koostuvan resoluutiosarjan. Valita voidaan kolmesta sarjasta, jotka ovat sovitettu eri resoluutioille (20 mm, 24 mm ja 30 mm). Avautumisalueita 1 m - 1,5 m voidaan valvoa ongelmattomasti. Suojakentän muoto voidaan räätälöidä tarkasti sovelluksen vaatimuksiin. Automaattisen suuntauksen avulla järjestelmä voidaan ottaa nopeasti käyttöön.

Yhdellä silmäyksellä
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Suojakentän koko 0,4 m x 0,4 m - 1,5 m x 1,5 m
  • Resoluutio 20 mm, 24 mm ja 30 mm
  • Vain yksi laite: integroitu lähetin ja vastaanotin
  • Käyttö yhdellä painikkeella
  • Automaattinen suuntaus
  • 2 järjestelmän synkronointi
  • Uudelleenkäynnistys/reset, EDM integroitu

 

Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan. 

Paranna yhtiösi tuottavuutta – SICKin turvaratkaisuilla

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    TurvallisuustasoTyyppi 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Resoluutio20 mm, 24 mm, 30 mm 1)
    Maksimi suojakentän kantama1,41 m, 1,7 m, 2,12 m 1)
    Suuri optiikkakenttä

    1 m x 1 m

    1,2 m x 1,2 m

    1,5 m x 1,5 m

    Vasteaika≤ 20 ms
    • 1) Resoluutiosarjasta riippuen.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös