Kontakti
Palaute

Turvakamerajärjestelmät

Vaarakohtien ja -alueiden nopea ja yksinkertainen valvonta

SICKin turvakamerajärjestelmät ovat koskettamatta tunnistavia turvalaitteita, jotka pohjautuvat konenäköperiaatteeseen. Lähetin ja vastaanotin on integroitu samaan koteloon. Kompaktit kamerajärjestelmät eivät tarvitse mitään ylimääräisiä ohjelmistoja ja voidaan ottaa käyttöön yhdellä painikkeella.

Automaattinen suuntaus mahdollistaa suojakentän joustavan muodostamisen. Koneen erittäin hyvä suunnitteluvapaus tarjoaa käyttäjälle parhaimman mahdollisen ergonomian.

2 tulosta

1 - 2 tulosta 2

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Erinomainen valvonta vain vähäisellä tilan tarpeella
  • Tyyppi 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Suojakentän koko 0,4 m x 0,4 m - 1,5 m x 1,5 m
  • Resoluutio 20 mm, 24 mm ja 30 mm
  • Vain yksi laite: integroitu lähetin ja vastaanotin
  • Käyttö yhdellä painikkeella
  • Automaattinen suuntaus
  • 2 järjestelmän synkronointi
  • Uudelleenkäynnistys/reset, EDM integroitu
Erinomainen valvonta vain vähäisellä tilan tarpeella
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Suojakentän koko 0,4 m x 0,4 m - 1,5 m x 1,5 m
  • Resoluutio 20 mm, 24 mm ja 30 mm
  • Vain yksi laite: integroitu lähetin ja vastaanotin
  • Käyttö yhdellä painikkeella
  • Automaattinen suuntaus
  • 2 järjestelmän synkronointi
  • Uudelleenkäynnistys/reset, EDM integroitu

1 - 2 tulosta 2

Ylös