Kontakti
Palaute

Peili- ja laitepylväät

Älykkäät yhdistelmät pääsyn valvontaan

Asennuspaikka vapaasti valittavissa: SICKin peili- ja laitepylväitä käytetään siellä, minne valosähköisien turvalaitteiden asennus on vaikeaa. Laitepylväät yhdessä peilipylväiden kanssa ovat erinomainen ratkaisu alueiden usean sivun valvontaan käsittelykeskuksissa ja materiaalien siirtosovelluksissa. Valosähköiset turvalaitteet asennetaan vapaasti seisoviin laitepylväisiin. Näin varmistetaan vaaravyöhykkeiden asianmukainen valvonta. Peilipylväitä käytetään yhdessä laitepylväiden kanssa lähettimen säteiden ohjaamiseen vastaanottimeen. Näin yhden koneen useita sivuja voidaan valvoa yhdellä ainoalla anturiparilla ja näin saadaan johdotustarvetta vähennettyä huomattavasti. Laitepylväät tarjoavat stabiilin laitesuojan ohella kaksi ulkopuolista asennusuraa – täydelliset edellytykset passivointiasemien muodostamista varten.

Suodata:

4 tulosta

1 - 4 tulosta 4

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Älykäs vaarakohdan valvonta usealta sivulta
  • Vapaasti seisova asennusratkaisu
  • Kompakti, kestävä rakenne ja erittäin hyvä stabiilisuus
  • Helppo asennus ja säätö
  • Suuri peilipinta mahdollistaa usean sivun tehokkaan valvonnan ja hyvän käytettävyyden
  • Eripituiset peilipylväät
  • Yhtenäisellä peilillä turvavaloverhoille ja monisäteisille turvavalopuomeille säteiden halutulla lukumäärällä
Älykäs kulkuporttien ja alueiden valvonta
  • Vapaasti seisova asennusratkaisu
  • Kompakti, kestävä rakenne ja erittäin hyvä stabiilisuus
  • Helppo asennus ja säätö
  • Laitetta suojataan ulkoisilta vaikutuksilta
  • Yleiskäyttöinen seuraaville:
  • Monisäteiset turvavalopuomit
  • Turvavaloverhot
Älykäs vaarakohdan valvonta usealta sivulta
  • Vapaasti seisova asennusratkaisu
  • Kompakti, kestävä rakenne ja erittäin hyvä stabiilisuus
  • Helppo asennus ja säätö
  • Suuri peilipinta mahdollistaa usean sivun tehokkaan valvonnan ja hyvän käytettävyyden
  • Eripituiset peilipylväät
  • Yksittäispeileillä monisäteisille turvavalopuomeille
Lämmitettävä etulasi hyvää näkyvyyttä varten
  • Lämmitettävä etulasi käyttöön ulkoalueilla
  • Vapaasti seisova asennusratkaisu
  • Kompakti, kestävä rakenne ja erittäin hyvä stabiilisuus
  • Helppo asennus ja säätö
  • Laitetta suojataan ulkoisilta vaikutuksilta
  • Käytettävissä M4000 monisäteiselle turvavalopuomeille

1 - 4 tulosta 4

Ylös