Kontakti
Palaute

Monisäteiset turvavalopuomit

Taloudellisuus ja tehokkuus täydentävät toiminnan ja muotoilun

Monisäteiset turvavalopuomit ovat koskettamatta tunnistavia turvalaitteita kahdella tai useammalla valonsäteellä. Kun vähintään yksi valonsäteistä katkaistaan, lähetetään koneelle pysäytyssignaali, jotta vaarallinen tila voidaan pysäyttää. Järjestelmä koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta. Aktiivi-/passiivijärjestelmien yhteydessä lähetin/vastaanotin ovat yhdessä kotelossa ja passiivisella puolella oleva peiliyksikkö huolehtii säteen ohjauksesta.

Suodata:

11 tulosta

1 - 11 tulosta 11

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe deTem
Lisää tehokkuutta turvallisesti
  • Smart Sensor: diagnostiikkatiedot IO-Link:in tai NFC:n ja SICKin Safety Assistant -sovelluksen kautta
  • Kompakti kotelo, standardoitu liitäntätekniikka, yhteensopivat lisävarusteet
  • Integroitu suuntausapu, johon kuuluvat laitteessa olevat tila-LEDit
  • Kaikkien toimintojen konfigurointi ilman ohjelmistoa
  • Versiot räjähdysvaarallisiin tiloihin ja käyttökohteisiin, jotka edellyttävä kotelointiluokkaa IP69K

Tuoteperhe M4000 Advanced
Älykäs ja tehokas: passivointisignaalien liitäntä paikallisesti
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Kestävä kotelo 3 asennusuralla
  • Pitkä toimintaetäisyys 70 metriin saakka
  • Kontaktorivalvonta (EDM), uudelleenkäynnistyksen esto, ilmoituslähtö, SDL-liitäntä
  • Passivointi yhdessä UE403-ohjausyksikön kanssa
  • 7-segmenttinäyttö
  • Konfiguraatio ja diagnoosi tietokoneella
  • Saatavissa malleja, joissa on laser-suuntausapu, merkkivalo
Tuoteperhe M4000 Standard
Tehokas ja hyvä käytettävyys ilman tietokonetta
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Kestävä kotelo 3 asennusuralla
  • Pitkä toimintaetäisyys 70 metriin saakka
  • Kontaktorivalvonta (EDM), uudelleenkäynnistyksen esto ja ilmoituslähtö
  • Standardoitu liitäntätekniikka M12
  • 7-segmenttinäyttö
  • Konfigurointipainikkeet laitteella tapahtuvaa asettelua varten
  • Saatavissa malleja, joissa on laser-suuntausapu, merkkivalo, AS-i-liitäntä
Tuoteperhe M2000 RES/EDM A/P
Älykäs johdotuskonsepti ja integroidut toiminnot taloudellisia ratkaisuja varten
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Kestävä teollisuuskotelo
  • 7-segmenttinäyttö
  • Toimintaetäisyys 6 metriin saakka
  • Kontaktorivalvonta (EDM), uudelleenkäynnistyksen esto (RES) ja sisäinen itsetestaus konfiguroitavissa ilman tietokonetta
  • Aktiivi-/passiivi-vaihtoehdot vähentävät johdotuskustannuksia
  • Saatavissa standardoitu liitäntätekniikka M12
Älykäs johdotuskonsepti ja hyvä käytettävyys luotettavassa teollisuuteen soveltuvassa muotoilussa
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Kestävä teollisuuskotelo
  • Toimintaetäisyys 6 metriin saakka
  • Kontaktorivalvonta (EDM) ja sisäinen itsetestaus konfiguroitavissa ilman tietokonetta
  • Saatavissa standardoitu liitäntätekniikka M12
  • 7-segmenttinäyttö
  • Ainutlaatuinen A/P-versio edullista johdotusta varten
Joustavuutta ja monipuolisuutta sarjaankytkennällä
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Kestävä teollisuuskotelo
  • 7-segmenttinäyttö
  • Toimintaetäisyys 25 metriin saakka
  • Kontaktorivalvonta (EDM) ja sisäinen itsetestaus konfiguroitavissa ilman tietokonetta
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
  • Saatavissa standardoitu liitäntätekniikka M12
  • Sarjaankytkettävissä, jopa kolme järjestelmää
Tuoteperhe M2000 RES/EDM
Integroidut toiminnot ja käyttäjäystävällisyyttä luotettavassa teollisuuteen soveltuvassa muotoilussa
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Kestävä teollisuuskotelo
  • 7-segmenttinäyttö
  • Pitkä toimintaetäisyys 70 metriin saakka
  • Kontaktorivalvonta (EDM), uudelleenkäynnistyksen esto (RES) ja sisäinen itsetestaus konfiguroitavissa ilman tietokonetta
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
  • Saatavissa standardoitu liitäntätekniikka M12
Tuoteperhe M2000 Standard
Kestävä teollisuusmuotoilu ja käyttäjäystävällisyyttä ilman tietokonetta
  • Tyyppi 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Kestävä teollisuuskotelo
  • Pitkä toimintaetäisyys 70 metriin saakka
  • Kontaktorivalvonta (EDM) ja sisäinen itsetestaus konfiguroitavissa ilman tietokonetta
  • Saatavissa standardoitu liitäntätekniikka M12
  • 7-segmenttinäyttö
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
Tuoteperhe M4000 Area
Laajat toimintaetäisyysvalikoimat aluevalvontaan tai läsnäolon tunnistukseen
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Kestävä kotelo 3 asennusuralla
  • Pitkä toimintaetäisyys 70 metriin saakka
  • Resoluutio 60 mm tai 80 mm
  • Kontaktorivalvonta (EDM), uudelleenkäynnistyksen esto, ilmoituslähtö, SDL-liitäntä
  • 7-segmenttinäyttö
  • Konfiguraatio ja diagnoosi tietokoneella
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
Älykäs ja tehokas: passivointisignaalien liitäntä paikallisesti
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Lähetin/vastaanotin yhdessä kotelossa, toimintaetäisyys 7,5 metriin saakka
  • Kontaktorivalvonta (EDM), uudelleenkäynnistyksen esto, ilmoituslähtö, SDL-liitäntä
  • Passivointi yhdessä UE403-ohjausyksikön kanssa
  • 7-segmenttinäyttö
  • Konfiguraatio ja diagnoosi tietokoneella
  • Saatavissa malleja, joissa on merkkivalo
Älykäs johdotuskonsepti ja hyvä käytettävyys
  • Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Lähetin/vastaanotin yhdessä kotelossa, toimintaetäisyys 7,5 metriin saakka
  • Kontaktorivalvonta (EDM), uudelleenkäynnistyksen esto ja ilmoituslähtö
  • Standardoitu liitäntätekniikka M12
  • 7-segmenttinäyttö
  • Konfigurointipainikkeet laitteella tapahtuvaa asettelua varten
  • Sädekoodaus järjestelmän häiriönsiedon parantamiseksi
  • Saatavissa malleja, joissa on merkkivalo, AS-i-liitäntä

1 - 11 tulosta 11

Ylös