Valokuituanturit

Valokuituanturit ovat erinomainen ratkaisu kohteiden havaitsemiseen, jos asennustila on rajallinen tai pitää havaita erittäin pieniä kohteita. Mikäli tämän lisäksi on vielä muita esim. toimintaetäisyyteen, lämmönkestävyyteen, materiaalikestävyyteen tai joustavaan asennukseen liittyviä vaatimuksia, anturin ja valokuidun älykäs yhdistelmä on erinomainen ratkaisu. Kattava valokuituvalikoima sovelluskohtaisten optiikkapäiden kanssa tarjoaa ratkaisun useisiin sovelluksiin.
3 tulosta
- Valittava vasteaika arvoon 16 μs saakka
- Kytkentäetäisyys enintään 20 m (lähetin-vastaanotinparijärjestelmä); enintään 1400 mm (valokennojärjestelmä)
- Väyläkelpoinen keskenäishäirinnällä
- 2 x 4-osainen digitaalinen näyttö
- Säädettävä hystereesi
- Kääntyvä näyttö
- Korkearesoluutioinen signaalikäsittely
- Ohjelmoitavat aikatasot
- Selkeä käyttökonsepti
- Nopea vasteaika 50 μs
- Kytkentäkynnyksen asetus potentiometrillä tai opetustoiminnolla painikkeen tai johdon kautta
- IP 66 -kotelointiluokalla varmistetaan hyvä kestävyys
- PNP/NPN-kytkentä (Teach-in-mallit)
- 4-merkkinen, digitaalinen näyttö (Teach-in-mallit)
- Säädettävä kiinnityskonsepti
- Saatavissa useita eri liitäntätapoja