Valokuitu

Sovellukseen sopivan anturiratkaisun lähtöpisteenä on soveltuvan valokuidun sekä sen spesifisen mallin valinta. SICK tarjoaa useita muovi- ja lasikuituisia valokuituja automaatiotoimintojen ratkaisemiseksi. Tämä koskee erityisesti tehtäviä, joissa valokuitu täytyy mukauttaa sovelluskohtaisesti, asennuksen täytyy olla joustava, käyttökohteessa vallitsevat korkeat lämpötilat tai erityinen materiaalikestävyys on tärkeää. Muovikuituisilla valokuiduilla on mm. pienimmät taivutussäteet, niiden joustavuus on hyvä ja lisäksi niitä voidaan lyhentää halutusti. Lasikuituiset valokuidut kestävät kemikaaleja ja sopivat käytettäväksi korkeilla lämpötila-alueilla. Erilaiset päätyholkkivaihtoehdot tai erikoisholkit mahdollistavat lähes kaikki asennusratkaisut. Valokuidun suojavaippa voi käyttöalueesta riippuen olla muovinen tai metallinen, tai aggressiivisten kemiallisten kuormitusten yhteydessä myös teflonista valmistettu.
1 tulosta
- Erittäin suuri valikoima muovi- ja lasikuitu-valokuituja
- Korkeita lämpötiloja ja kemikaaleja kestävät valokuidut
- Saatavissa kierreholkit ja tasaiset holkit, suorakaiteen muotoinen keila (Array), 90°-kääntöversiot
- Fokusoitu optiikka
- Valokenno- ja lähetin-vastaanotinpariperiaate
- Muovivaippa, metallisuojaletku tai teflonvaippa