Kontakti
Palaute

Valokuituanturit ja valokuidut

Joustavasti pienimpäänkin kulmaan

Valokuituanturit ovat erinomainen ratkaisu kohteiden havaitsemiseen, jos asennustila on rajallinen tai pitää havaita erittäin pieniä kohteita. Mikäli tämän lisäksi on vielä muita esim. toimintaetäisyyteen, lämmönkestävyyteen, materiaalikestävyyteen tai joustavaan asennukseen liittyviä vaatimuksia, on anturin ja valokuidun älykäs yhdistelmä erinomainen ratkaisu. Kattava valokuituvalikoima sovelluskohtaisten optiikkapäiden kanssa tarjoaa ratkaisun useisiin sovelluksiin.

4 tulosta

1 - 4 tulosta 4

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe GLL170
Joustava tunnistus
  • Selkeä käyttökonsepti
  • Nopea vasteaika 50 μs
  • Kytkentäkynnyksen asetus potentiometrillä tai opetustoiminnolla painikkeen tai johdon kautta
  • IP 66 -kotelointiluokalla varmistetaan hyvä kestävyys
  • PNP/NPN-kytkentä (Teach-in-mallit)
  • 4-merkkinen, digitaalinen näyttö (Teach-in-mallit)
  • Säädettävä kiinnityskonsepti
  • Saatavissa useita eri liitäntätapoja
Tuoteperhe WLL180T
Erinomainen toimintaetäisyys ja suorituskyky
  • Valittava vasteaika arvoon 16 μs saakka
  • Kytkentäetäisyys enintään 20 m (lähetin-vastaanotinparijärjestelmä), enintään 1400 mm (valokennojärjestelmä)
  • Väyläkelpoinen keskenäishäirinnällä
  • 2 x 4-osainen digitaalinen näyttö
  • Säädettävä hystereesi
  • Kääntyvä näyttö
  • Korkearesoluutioinen signaalikäsittely
  • Ohjelmoitavat aikatasot
Tuoteperhe LL3
Päät ratkaisevat: SICKin valokuidut
  • Erittäin suuri valikoima muovi- ja lasikuitu-valokuituja
  • Korkeita lämpötiloja ja kemikaaleja kestävät valokuidut
  • Saatavissa kierreholkit ja tasaiset holkit, suorakaiteen muotoinen keila (Array), 90°-kääntöversiot
  • Fokusoitu optiikka
  • Valokenno- ja lähetin-vastaanotinpariperiaate
  • Muovivaippa, metallisuojaletku tai teflonvaippa
Tuoteperhe WLL170-2
Monikäyttöisyyttä vakiosovelluksiin
  • Nopea vasteaika 50 μs
  • Kytkentäkynnyksen asetus potentiometrillä tai opetustoiminnolla painikkeen tai johdon kautta
  • Neljä erilaista opetustilaa
  • Helppo asennus
  • Punainen tai vihreä lähetin-LED-valo

1 - 4 tulosta 4

Ylös