Kontakti
Palaute

Valokennot
W16

Uusien teknologioiden anturi

Hyötysi

  • Anturin suuntaus ja säätö on helppoa kotelossa olevan LED-näytön ansiosta tai vaihtoehtoisesti IO-Linkin kautta
  • Erittäin hyvin näkyvä PinPoint-LED-valon valopiste yhdistettynä optisen LED-näytön kanssa helpotta valonsäteen suuntaamista heijastimelle, vastaanottimelle tai kohteelle.
  • Erittäin hyvä luotettavuus uusien tunnistusteknologioiden avulla sekä hyvä optinen kestävyys
  • Smart Sensor-anturi tekee prosesseista nopeampia ja tehokkaampia ja mahdollistaa ennakoivan huollon sekä helpottaa siirtymistä teollisen internetin sovelluksiin

Yleiskatsaus

Uusien teknologioiden anturi

Uuden BluePilot käyttö- ja näyttökonseptin avulla se on helposti ja nopeasti aseteltavissa. Koska jokainen W16 on älykäs anturi, se voidaan parametroida IO-Linkin kautta sovelluskohtaisesti ja siinä on lisäksi diagnosointi- ja Smart Tasks-toiminnot. Silloin se voi olla osana teollista internettiä. Valonlähteenä käytetään erittäin näkyvää punaista PinPoint-LEDiä tai infrapuna LEDiä. Kestävä lasermerkintä varmistaa laitetunnistuksen tuotteen elinkaaren loppuun saakka. Erittäin kestävän VISTAL-kotelon ja ennakoivan huollon ansiosta W16 tarjoaa erittäin hyvän luotettavuuden ja estää suunnittelemattomat koneen seisonta-ajat.

Yhdellä silmäyksellä
  • Teknologiat: ClearSens, LineSpot, TwinEye jossa OptoFilter
  • BluePilot: optinen suuntausapu, tunnistusetäisyyden säätö optisella tunnistusetäisyysnäytöllä varustetulla paino-kierto-elementillä tai IO-Linkin kautta
  • PinPoint-LED: intensiivinen punainen lähetin-LED-valo
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks

 

Robotiikan anturiratkaisut
Robotics image
Robotiikan anturiratkaisut
Robotics image

Yhteistyö silmien korkeudella

Onko sitten kyseessä Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling tai Position Feedback - SICKin anturit auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa.
Lisätietoja

Edut

Helppo ja nopea anturisuuntaus BluePilotilla

Innovatiivisen BluePilotin avulla voit ottaa tuoteperheen W16 anturit erittäin nopeasti käyttöön. Sinisen LED-näytön kautta saat suoran palautteen anturin ja heijastimen sekä lähettimen ja vastaanottimen optimaaliseen suuntaukseen. Kohdevalokennojen yhteydessä anturi voidaan asetella paino-kiertomekanismilla nopeasti ja tarkasti, aikaa vievää hienosäätöä pelkillä kiertoelementeillä ei enää tarvita.

Lisäksi BluePilot ilmoittaa, jos tunnistuslaatu muuttuu, esim. likaantumisen ja tärinöiden johdosta: näin häiriöt tunnistetaan ajoissa, paljon ennen kuin tuotanto pysähtyisi.

Mukava nopea käynnistys.

Peilivalokennot ja lähetin-vastaanotinparit

Sininen LED-suuntausapu nopeuttaa anturin ja heijastimen tai lähettimen ja vastaanottimen optimaalista suuntausta. Likaantumisesta tai tärinöistä aiheutuvat toimintavarmuuden muutokset ovat tunnistettavissa yhdellä silmäyksellä.

Peilivalokenno läpinäkyvien kohteiden tunnistukseen

Kohteen ominaisuuksista riippuen voidaan tunnistustila mukauttaa kierrettävällä käyttöelementillä. W16 ja W26 ilmaisevat LED-näytöllä välittömästi, missä tilassa ne ovat.

Peilivalokenno läpinäkyvien kohteiden tunnistukseen

Kohteen ominaisuuksista riippuen voidaan tunnistustila mukauttaa kierrettävällä käyttöelementillä. W16 ja W26 ilmaisevat LED-näytöllä välittömästi, missä tilassa ne ovat.

Uudella BluePilot-käyttökonseptilla säästät arvokasta aikaa käyttöönotettaessa ja ajoissa annettavilla häiriöihin liittyvillä ohjeilla vältetään tuotantokatkoksia.

Kestävä käytössä

W16-tuoteperheen anturit erittäin kestäviä käytössä.

Anturin tai heijastimen likaantuessa optisesti ja puhdistuksen jälkeen anturit säätävät kytkentäkynnykset automaattisesti AutoAdapt-toiminnon avulla ja toimivat näin aina parhaalla mahdollisella tavalla. OptoFilter-suodattimen avulla anturit näkevät aina sen minkä pitää: ne eivät häiriydy LED-valoista, varoitusliivien heijastuksista tai depolarisoitujen kohteiden vaikutuksista.

Erittäin kestävän VISTAL-kotelon ansiosta anturit kestävät myös useita kemiallisia, termisiä ja mekaanisia ympäristövaikutuksia.

Kaikki tunnistetaan varmasti

OptoFilter-suodattimen ansiosta anturit sietävät hyvin ympäröiviä valoja.
Likaantumisen yhteydessä W16-anturit säätävät automaattisesti niiden kytkentäkynnykset.
Anturit kestävät myös äärimmäisiä kuormituksia erittäin kestävän VISTAL-kotelon ansiosta.

Kestävä rakenne huolehtii laitteiston hyvästä käytettävyydestä ja vähentää seisonta-aikoja.

Smart Sensor -anturit tehokkaaseen konekommunikaatioon

Smart Sensor -älykkäät anturit toimittavat tärkeitä tietoja jokaista prosessiketjua varten. Ne tukevat dynaamisia, reaaliaikaisesti optimoituja ja itseorganisoituvia teollisuuden prosesseja. W16 Smart Sensor -anturit määrittävät realiteetin, generoivat ja vastaanottavat dataa ja informaatioita, jotka ovat perinteisiä kytkentäsignaaleita tai mitattuja prosessisuureita kattavampia.

Lisätietoja osoitteessa www.sick.de/smart-sensors

Raakasignaalista räätälöityyn informaatioon

Peruslogiikka: logiikkalinkitykset laukaisinantureiden kanssa ja kytkentäsignaalien viiveet ovat vapaasti säädettävissä
Aikamittaus ja kosketinvärähtelyn esto Smart Task aikamittauksen ja kosketinvärähtelyn eston avulla
W16 Smart Task laskimella ja kosketinvärähtelyn estolla laskee ja arvioi tunnistussignaalit

Tiedonsiirto ja tietojen tehokas käsittely huolehtivat kapeammista rakenteista ja tuovat kustannusetuja prosessiinne.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Mitat (l x k x s)20 mm x 55,7 mm x 42 mm
    Kytkentäetäisyys enintään

    10 mm ... 1.000 mm 1)

    10 mm ... 500 mm 1)

    10 mm ... 1.500 mm 1)

    10 mm ... 750 mm 1)

    0 m ... 10 m 2)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 45 m

    ValonlähdePinPoint-LED / LED
    Valon tyyppiNäkyvä punainen valo / infrapunavalo
    Kotelointiluokka

    IP66 (EN 60529 mukaan)

    IP67 (EN 60529 mukaan)

    IP69 (EN 60529 mukaan) 4)

    Kotelon materiaaliMuovi VISTAL®
    • 1) Kohteen heijastuskyky 90 % (verrattuna standardivalkoiseen, DIN 5033).
    • 2) Heijastin PL80A.
    • 3) Heijastin P250F.
    • 4) Korvaa IP69K:n standardin ISO 20653: 2013-03 mukaan.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös