Kontakti
Palaute
Suodata:
22000.0 mm 60000.0 mm

2 tulosta

1 - 2 tulosta 2

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe W24-2
Monitoiminnalliset ja kestävät anturit ankaraan teollisuuskäyttöön
  • Kestävä kotelo sinkkipainevalusta kotelointiluokalla IP 69K
  • Käyttöelementit suojassa kuvun alla
  • Kohdevalokennon hyvä ympäröivän valon sietoisuus
  • Valittavissa: PNP/NPN ja kirkas-/tummakytkentä
  • DC- tai DC/AC-versio UL-hyväksynnällä
  • Valinnaisesti: testitulo, aikatasot, likaisuusilmoitus hälytyslähdöllä, etulasin lämmitin, myös tehokkaana vaihtoehtona
  • M12-urosliitin tai M16-ruuviliitos: käännettävissä 90°
Tuoteperhe W24-2 Ex
Tunnistus ja varma kytkentä Ex-alueella (kaasu)
  • Merkintä: EX II 2G Ex ia op is IIC T4 direktiivin 2014/34/EX/EU (ATEX) mukaan
  • Vastaa kategoriaa 2G
  • Kytkentälähtö: EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • M12-urosliitin tai M16-ruuviliitos: käännettävissä 90°
  • Kestävä kotelo sinkkipainevalusta
  • Tarkka taustahäivennys

1 - 2 tulosta 2

Ylös