Kontakti
Palaute
Suodata:
0.0 mm 20.0 mm
500.0 mm 60000.0 mm
19.5 mm 63.2 mm
7.7 mm 22.0 mm
3.5 mm 22.2 mm

20 tulosta

1 - 20 tulosta 20

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Luotettava lasin tunnistus
  • Hygieeninen ruostumaton teräskotelo ja lisätarvikkeet (316L/1.4404)
  • Hygieniakelpoinen asennus M12-adapterikierteellä tai D12-adapterivarrella
  • ECOLAB-sertifioitu, sekä testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Kestää useita tunnettuja puhdistus- ja desinfiointiaineita
  • Kaikki vaihtoehdot tarjoavat lasermaisen valopisteen PinPoint-teknologialla
  • Aseteltavissa edityksellisellä opetuspainikkeella, koostuen paikalleen hitsatusta ruostumattomasta teräskalvosta
Tuoteperhe W4S-3 Glass
Et löydä sellaista kohdetta, jota anturi ei tunnista
  • Jatkuva kytkentäkynnyksen mukauttaminen anturin likaantuessa
  • Autokollimaatiojärjestelmä
  • Yksinkertainen asettelu opetuspainikkeella, johdolla tai IO-Linkillä
  • PinPoint-teknologian pieni, hyvin näkyvä, tarkasti rajattu valopiste mahdollistaa hyvät tehoreservit pieniä heijastimia käytettäessä
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Luotettava, kestävä ja monipuolinen
  • Hygieeninen ruostumaton teräskotelo (316L/1.4404)
  • Hygieniakelpoinen asennus M12-adapterikierteellä tai D12-adapterivarrella
  • ECOLAB-sertifioitu, sekä testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Kestää useita tunnettuja puhdistus- ja desinfiointiaineita
  • Lasermainen valopiste PinPoint-teknologian ansiosta
  • Aseteltavissa edistyksellisellä opetuspainikkeella, koostuen paikalleen hitsatusta ruostumattomasta teräskalvosta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe W4S-3 Inox
Luotettava, kestävä ja monipuolinen
  • ECOLAB-sertifioitu, sekä testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Kestävä ja ruostumaton teräskotelo (316L/1.4404)
  • Kestää useita tunnettuja puhdistus- ja desinfiointiaineita
  • Lasermainen valopiste PinPoint-teknologian ansiosta
  • Aseteltavissa edistyksellisellä opetuspainikkeella, koostuen paikalleen hitsatusta ruostumattomasta teräskalvosta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe W2S-2
Erittäin pieni ja tehokas
  • Valokennot erinomaisella taustahäivennyksellä
  • PinPoint-2.0-LED-valo pitkillä tunnistusetäisyyksillä ja suurilla tehoreserveillä
  • Useita käyttömahdollisuuksia tarkasti rajatun, laservalonkaltaisen tai viivamaisen valopisteen ansiosta
  • Täysin läpinäkyvien ja heijastavien kohteiden tunnistus V-optiikalla varustetulla valokennolla
  • Peilivalokenno autokollimaatiolla ja erittäin näkyvällä valopisteellä
Tuoteperhe W4S-3
Koko tuoteperhe erinomaisilla ominaisuuksilla
  • Luokkansa paras taustahäivennysvalokenno
  • Kattava PinPoint-teknologian käyttö kaikissa anturivaihtoehdoissa
  • Taustahäivennysvalokenno lasermaisella valopisteellä tarkkoihin tunnistustehtäviin
  • Luotettava asettelu 5-kierroksisella potentiometrillä, opetuspainikkeella, opetuksella johdon tai IO-Linkin kautta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe G2S
Ahtaisiinkin paikkoihin
  • Täydellinen valokenno-tuoteperhe kompaktissa anturikotelossa
  • Säädettävä taustahäivennys-kohdevalokenno tunnistusetäisyydellä 120 mm saakka
  • Tunnistusetäisyys ja kestävyys huomattavasti standardia parempi
  • Äärimmäisten mustien, heikosti heijastavien ja kirkkaiden kohteiden luotettava tunnistus
  • Kaikki anturivaihtoehdot ovat varustettu PinPoint-LED-valolla pitkien tunnistusetäisyyksien ja luotettavan kohteiden tunnistamisen takaamiseksi
Tuoteperhe W4SL-3
Lasertarkkuutta pienille ja läpinäkyville kohteille
  • Tarkka laservalopiste, laserluokka 1
  • Opetuspainikkeella voidaan valita läpinäkyvien ja ei läpinäkyvien kohteiden tunnistamisen välillä
  • Tunnistusetäisyydet 25 mm - 60 m
  • Uusimat SICKin ASIC- ja laserteknologiat toisen lähetin-LEDin kanssa mahdollistavat erinomaisen taustahäivennyksen ja ympäröivän valon sietoisuuden
  • Asettelu valinnaisesti opetuspainikkeen, potentiometrin, johdon tai IO-Linkin kautta
Tuoteperhe W2SG-2
Tehokasta kohteiden tunnistusta kompaktissa kotelossa
  • Erinomainen koko-tunnistusetäisyys-suhde
  • Tarkka kytkentäpiste
  • Opetustoiminnot mahdollistavat luotettavat ja stabiilit asetukset
  • Automaattinen kytkentäkynnyksen mukauttaminen (AutoAdapt)
  • Autokollimaatioperiaate tarkasteluun maskien ja reikien läpi
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe W4-3
Koko tuoteperhe erinomaisilla ominaisuuksilla
  • Luokkansa paras taustahäivennysvalokenno
  • Kattava PinPoint-teknologian käyttö kaikissa anturivaihtoehdoissa
  • Taustahäivennysvalokenno lasermaisella valopisteellä tarkkoihin tunnistustehtäviin
  • Luotettava asettelu 5-kierroksisella potentiometrillä, opetuspainikkeella, opetuksella johdon tai IO-Linkin kautta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe W4-3 PTFE
Tehokasta suojausta. Anturin ja johdon suojaus teflonvaipalla
  • Anturin ja johdon kestävä teflonvaippa käytettäväksi aggressiivisissa ympäristöissä
  • Sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa
  • Tunnistusetäisyyden asettelu opetusjohdon kautta
  • Saatavana taustahäivennys- ja lähetin-vastaanotinpariversio
Tuoteperhe W4-3 Glass
Läpinäkyvien kohteiden varma tunnistus
  • Nopea ja luotettava asettelu opetuspainikkeella
  • Jatkuva kytkentäkynnyksen mukauttaminen kohteiden tunnistamiseksi koko ajan muuttuvissa olosuhteissa, kuten lämpötilan, likaantumisasteen muuttuessa ja heijastimen kuluessa
  • Vaihtoehdot ilman polarisaatiosuodatinta kohteiden kuten PET-pullojen, CD-kansien ja kalvoon pakattujen heijastavien kohteiden parempaan tunnistukseen
Tuoteperhe W4SL-3H
Lasertekniikka ja ruostumaton teräs yhdessä
  • Ruostumaton teräskotelo hygienia-alueille
  • Tarkka laservalopiste, laserluokka 1
  • Uusimmat SICKin ASIC- ja laserteknologiat erinomaista taustahäivennystä ja ympäröivän valon sietoisuutta varten
  • Opetuspainikkeella voidaan valita läpinäkyvien ja pienien, ei-läpinäkyvien kohteiden tunnistamisen välillä
  • ECOLAB-sertifioitu, testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68, IP69K
  • IO-Link (valinnainen)
Tuoteperhe W4S-3 Inox Glass
Luotettava lasin tunnistus
  • ECOLAB-sertifioitu, sekä testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Kestävä ja ruostumaton teräskotelo (316L/1.4404)
  • Kestää useita tunnettuja puhdistus- ja desinfiointiaineita
  • Uusimmat sähköiset liitännät, 100 % tiivis M12-urosliitin
  • Kaikki vaihtoehdot tarjoavat lasermaisen valopisteen PinPoint-teknologialla
  • Aseteltavissa edityksellisellä opetuspainikkeella, koostuen paikalleen hitsatusta ruostumattomasta teräskalvosta
  • Jatkuva kytkentäkynnyksen mukauttaminen kohteiden tunnistamiseksi koko ajan muuttuvissa olosuhteissa
Tuoteperhe G6

Paljon standardin vaatimuksia parempi

Global-anturi – taloudellinen reitti business-luokan suorituskykyyn

  • PinPoint-LED erittäin kirkasta ja tarkkaa valopistettä varten.
  • Kestävät, sisäkierteellä varustetut metalliholkit
  • SICK-ASIC, tulos vuosikymmenten kokemuksesta valosähköisten anturien parissa
  • Suuret ja käyttäjäystävälliset säätöruuvit
  • Kirkkaat ja suuret LED-valot
  • Kotelointiluokka IP 67
Tuoteperhe W2 Flat
Pienoisvalokennoperhe: erittäin pieni, matala, tehokas
  • Maailman pienin kohdevalokenno
  • Ulkoista vahvistinta ei tarvita
  • Tunnistaa myös läpinäkyviä ja heijastavia kohteita
  • Kestävä kotelo metallivahvisteisilla kiinnitysporauksilla
Tuoteperhe W4SLG-3H
Tunnistaa kaikki kohteet ankarissa olosuhteissa
  • Ruostumaton teräskotelo hygienia-alueille
  • Tarkka laservalopiste, laserluokka 1, ilman sokeaa aluetta
  • Uusimmat SICKin ASIC- ja laserteknologiat erinomaista taustahäivennystä ja ympäröivän valon sietoisuutta varten
  • ECOLAB-sertifioitu, testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Opetuspainikkeella voidaan valita läpinäkyvien ja pienien, ei-läpinäkyvien kohteiden tunnistamisen välillä
  • IO-Link (valinnainen)
Tuoteperhe W4SLG-3
Kytkettävissä kaikille kohteille
  • Tarkka laservalopiste, laserluokka 1
  • Opetuspainikkeella voidaan valita läpinäkyvien ja pienien, ei läpinäkyvien kohteiden tunnistamisen välillä
  • Automaattinen sovitus muuttuneisiin ympäristöolosuhteisiin automaattisella kytkentäkynnyksen mukauttamisella
  • Tunnistusetäisyydet 4,5 metriin saakka
  • Ei sokeaa aluetta autokollimaatio-optiikan ansiosta
  • Asettelu valinnaisesti opetuspainikkeen, potentiometrin, johdon tai IO-Linkin kautta
Tuoteperhe W4SLG-3V
Tunnistaa kaikki kohteet ankarissa olosuhteissa
  • Tarkka laservalopiste, laserluokka 1, ilman sokeaa aluetta
  • Pestävä ruostumaton teräskotelo
  • Uusimat SICKin ASIC- ja laserteknologiat erittäin hyvää taustahäivennystä ja ympäröivän valon sietoisuutta varten
  • ECOLAB-sertifioitu, testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Opetuspainikkeella voidaan valita läpinäkyvien ja pienien, ei-läpinäkyvien kohteiden tunnistamisen välillä
  • IO-Link (valinnainen)
Tuoteperhe W4SL-3V
Hyvä optinen ja mekaaninen kestävyys
  • Tarkka laservalopiste, laserluokka 1
  • Pestävä ruostumaton teräskotelo
  • Uusimmat SICKin ASIC- ja laserteknologiat erinomaista taustahäivennystä ja ympäröivän valon sietoisuutta varten
  • Opetuspainikkeella voidaan valita läpinäkyvien ja pienien, ei-läpinäkyvien kohteiden tunnistamisen välillä
  • ECOLAB-sertifioitu, testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68, IP69K
  • IO-Link (valinnainen)

1 - 20 tulosta 20

Ylös