Kontakti
Palaute

Valokennot

Älykkäät anturit takaavat uusimman SIRIC®- ja LED-tekniikan avulla parhaan toimintavarmuuden kaikista mahdollisista häiriötekijöistä huolimatta. Anturien tuottamaa lisäinformaatiota voidaan hyödyntää yksinkertaistamaan nykyaikaisia tuotantoprosesseja.

Optisten anturien laajaa valikoimaa käytetään menestyksellisesti automaatiotekniikan monissa sovelluksissa kautta maailman.

Suodata:

53 tulosta

1 - 24 tulosta 53

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe W9-3
Suorituskykyä VISTAL®-kotelossa
  • Suorituskykyä erittäin kestävässä VISTAL®-kotelossa
  • PinPoint-LED tarkkaa ja hyvin näkyvää valopistettä varten tai infrapuna-LED pitkille toimintaetäisyyksille
  • Toinen lähetin-LED erinomaista taustahäivennystä varten
  • Asennusmahdollisuudet M3- tai M4-reiällä
  • Monipuoliset liitäntämahdollisuudet
Tuoteperhe GR18S
Pyöreä, kyhyt ja taloudellisesti lyömätön
  • Edullinen sylinterimäinen M18-anturi erityisen lyhyenä mallina
  • Viisi erilaista kotelomuotoa
  • Muoviset tai metalliset mallit, aksiaalisella tai radiaalisella optiikalla
  • Erittäin kirkas ja hyvin näkyvä PinPoint-LED
  • Potentiometri kytkentäkynnyksen säätöön (tyypistä riippuvainen)
  • Erityinen Fully-Flush-vaihtoehto metallista
  • Erittäin hyvin näkyvä tilanäyttö
  • Kotelointiluokka IP 67
Luotettava, kestävä ja monipuolinen
  • Hygieeninen ruostumaton teräskotelo (316L/1.4404)
  • Hygieniakelpoinen asennus M12-adapterikierteellä tai D12-adapterivarrella
  • ECOLAB-sertifioitu, sekä testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Kestää useita tunnettuja puhdistus- ja desinfiointiaineita
  • Lasermainen valopiste PinPoint-teknologian ansiosta
  • Aseteltavissa edistyksellisellä opetuspainikkeella, koostuen paikalleen hitsatusta ruostumattomasta teräskalvosta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe W16
Uusien teknologioiden anturi
  • Teknologiat: ClearSens, LineSpot, TwinEye jossa OptoFilter
  • BluePilot: optinen suuntausapu, tunnistusetäisyyden säätö optisella tunnistusetäisyysnäytöllä varustetulla paino-kierto-elementillä tai IO-Linkin kautta
  • PinPoint-LED: intensiivinen punainen lähetin-LED-valo
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
Tuoteperhe GR18 Inox
Sylinterinmallinen valokenno ruostumattomassa M18-teräskotelossa ankariin ympäristöolosuhteisiin
  • Hyvä mekaaninen kestävyys ruostumattoman teräskotelon 1.4404/316L ansiosta
  • Ecolab-sertifioitu – kestää happopitoisia ja alkalisia puhdistus- ja desinfiointiaineita
  • Kotelointiluokka IP67, IP68 ja IP69K – pesukäyttökohteisiin
  • M18-kierre
  • M12-urosliitin ja 2 metrin johtoversiot
Tuoteperhe PowerProx
Erinomaiset tunnistusetäisyydet
  • Valon kulkuaikaan perustuva tekniikka
  • Laserluokka 1, puna- ja infrapunavalo
  • Kohteiden tunnistuksen toimintaetäisyys: 5 cm - 4 m
  • Kytkentätaajuudet 1000 Hz asti
  • Kohteen ja taustan pienin vähimmäisetäisyys: 6 mm
  • VISTAL®-kotelo
  • Jopa 3 toisistaan erikseen säädettävää kytkentälähtöä tai yksi analogialähtö
  • IO-Link saatavissa valinnaisena (etäisyysarvo, 8 kytkentäpistettä, älykkäät anturitoiminnot)
Tuoteperhe W4S-3 Inox
Luotettava, kestävä ja monipuolinen
  • ECOLAB-sertifioitu, sekä testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Kestävä ja ruostumaton teräskotelo (316L/1.4404)
  • Kestää useita tunnettuja puhdistus- ja desinfiointiaineita
  • Lasermainen valopiste PinPoint-teknologian ansiosta
  • Aseteltavissa edistyksellisellä opetuspainikkeella, koostuen paikalleen hitsatusta ruostumattomasta teräskalvosta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe W2S-2
Erittäin pieni ja tehokas
  • Valokennot erinomaisella taustahäivennyksellä
  • PinPoint-2.0-LED-valo pitkillä tunnistusetäisyyksillä ja suurilla tehoreserveillä
  • Useita käyttömahdollisuuksia tarkasti rajatun, laservalonkaltaisen tai viivamaisen valopisteen ansiosta
  • Täysin läpinäkyvien ja heijastavien kohteiden tunnistus V-optiikalla varustetulla valokennolla
  • Peilivalokenno autokollimaatiolla ja erittäin näkyvällä valopisteellä
Tuoteperhe W4S-3
Koko tuoteperhe erinomaisilla ominaisuuksilla
  • Luokkansa paras taustahäivennysvalokenno
  • Kattava PinPoint-teknologian käyttö kaikissa anturivaihtoehdoissa
  • Taustahäivennysvalokenno lasermaisella valopisteellä tarkkoihin tunnistustehtäviin
  • Luotettava asettelu 5-kierroksisella potentiometrillä, opetuspainikkeella, opetuksella johdon tai IO-Linkin kautta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe GR18
Pyöreä ja kustannustehokas standardi
  • Edulliset sylinteriset M18-anturit vakiokotelomuodossa
  • Muovisten ja metallisten kotelovaihtoehtojen valinta suoralla optiikkalähdöllä
  • Erittäin kirkas ja hyvin näkyvä PinPoint-LED
  • Erittäin hyvin näkyvä tilanäyttö
  • Kotelointiluokka IP 67
Tuoteperhe W2SG-2
Tehokasta kohteiden tunnistusta kompaktissa kotelossa
  • Erinomainen koko-tunnistusetäisyys-suhde
  • Tarkka kytkentäpiste
  • Opetustoiminnot mahdollistavat luotettavat ja stabiilit asetukset
  • Automaattinen kytkentäkynnyksen mukauttaminen (AutoAdapt)
  • Autokollimaatioperiaate tarkasteluun maskien ja reikien läpi
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe SureSense
Kaikenlaisten kohteiden turvallinen tunnistus
  • Joustavin ja täydellisin valikoima hybridiantureita
  • Uusi ja intuitiivinen valokuitu
  • Markkinoiden paras taustahäivennys
  • AutoAdapt-tekniikka tunnistaa läpinäkyvät kohteet
  • VISTAL-kotelo
Tuoteperhe W26
Uusien teknologioiden anturi
  • Teknologiat: ClearSens, LineSpot, TwinEye jossa OptoFilter
  • BluePilot: optinen suuntausapu, tunnistusetäisyyden säätö optisella tunnistusetäisyysnäytöllä varustetulla paino-kierto-elementillä tai IO-Linkin kautta
  • PinPoint-LED: intensiivinen punainen lähetin-LED-valo
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
Tuoteperhe W4-3
Koko tuoteperhe erinomaisilla ominaisuuksilla
  • Luokkansa paras taustahäivennysvalokenno
  • Kattava PinPoint-teknologian käyttö kaikissa anturivaihtoehdoissa
  • Taustahäivennysvalokenno lasermaisella valopisteellä tarkkoihin tunnistustehtäviin
  • Luotettava asettelu 5-kierroksisella potentiometrillä, opetuspainikkeella, opetuksella johdon tai IO-Linkin kautta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe W12-3
Monipuolinen tuoteperhe vaativiin sovelluksiin
  • Erinomainen optinen suorituskyky OES-teknologian ansiosta
  • Peilivalokennojen autokollimaatio-optiikka
  • Kohdevalokennojen taustahäivennys ja etualan vaimennus toisella lähetin-LED-valolla
  • Erittäin hyvin näkyvä, tarkka PinPoint-valopiste ja tehokas IR-lähetin
  • Kestävä metallikotelo valinnaisella teflonpinnoituksella
  • Asennusmahdollisuudet läpi- ja pohjareikien sekä kiinnitysaukkojen ja lohenpyrstön kautta
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Tuoteperhe W4S-3 Glass
Et löydä sellaista kohdetta, jota anturi ei tunnista
  • Jatkuva kytkentäkynnyksen mukauttaminen anturin likaantuessa
  • Autokollimaatiojärjestelmä
  • Yksinkertainen asettelu opetuspainikkeella, johdolla tai IO-Linkillä
  • PinPoint-teknologian pieni, hyvin näkyvä, tarkasti rajattu valopiste mahdollistaa hyvät tehoreservit pieniä heijastimia käytettäessä
  • Anturin joustava asettelu, valvonta, laajennettu diagnoosi ja visualisointi IO-Linkin kautta
Luotettava lasin tunnistus
  • Hygieeninen ruostumaton teräskotelo ja lisätarvikkeet (316L/1.4404)
  • Hygieniakelpoinen asennus M12-adapterikierteellä tai D12-adapterivarrella
  • ECOLAB-sertifioitu, sekä testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68 ja IP69K
  • Kestää useita tunnettuja puhdistus- ja desinfiointiaineita
  • Kaikki vaihtoehdot tarjoavat lasermaisen valopisteen PinPoint-teknologialla
  • Aseteltavissa edityksellisellä opetuspainikkeella, koostuen paikalleen hitsatusta ruostumattomasta teräskalvosta
Tuoteperhe W24-2
Monitoiminnalliset ja kestävät anturit ankaraan teollisuuskäyttöön
  • Kestävä kotelo sinkkipainevalusta kotelointiluokalla IP 69K
  • Käyttöelementit suojassa kuvun alla
  • Kohdevalokennon hyvä ympäröivän valon sietoisuus
  • Valittavissa: PNP/NPN ja kirkas-/tummakytkentä
  • DC- tai DC/AC-versio UL-hyväksynnällä
  • Valinnaisesti: testitulo, aikatasot, likaisuusilmoitus hälytyslähdöllä, etulasin lämmitin, myös tehokkaana vaihtoehtona
  • M12-urosliitin tai M16-ruuviliitos: käännettävissä 90°
Tuoteperhe W4-3 PTFE
Tehokasta suojausta. Anturin ja johdon suojaus teflonvaipalla
  • Anturin ja johdon kestävä teflonvaippa käytettäväksi aggressiivisissa ympäristöissä
  • Sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa
  • Tunnistusetäisyyden asettelu opetusjohdon kautta
  • Saatavana taustahäivennys- ja lähetin-vastaanotinpariversio
Tuoteperhe W4-3 Glass
Läpinäkyvien kohteiden varma tunnistus
  • Nopea ja luotettava asettelu opetuspainikkeella
  • Jatkuva kytkentäkynnyksen mukauttaminen kohteiden tunnistamiseksi koko ajan muuttuvissa olosuhteissa, kuten lämpötilan, likaantumisasteen muuttuessa ja heijastimen kuluessa
  • Vaihtoehdot ilman polarisaatiosuodatinta kohteiden kuten PET-pullojen, CD-kansien ja kalvoon pakattujen heijastavien kohteiden parempaan tunnistukseen
Tuoteperhe W9LG-3
Lasertarkkuutta kestävässä VISTAL®-kotelossa
  • Kestävä VISTAL®-kotelo
  • Tarkka, erittäin pieni laservalopiste, laserluokka 1
  • Jatkuva kytkentäkynnyksen mukauttaminen (CTA)
  • Autokollimaatio-optiikka ja polarisaatiosuodatin
  • Teach-in
  • SICKin SIRIC-teknologia
  • Liitännät: M8- ja M12-urosliitin, johto sekä johto urosliittimellä
  • M3- ja M4-reikä
Tuoteperhe W4SL-3H
Lasertekniikka ja ruostumaton teräs yhdessä
  • Ruostumaton teräskotelo hygienia-alueille
  • Tarkka laservalopiste, laserluokka 1
  • Uusimmat SICKin ASIC- ja laserteknologiat erinomaista taustahäivennystä ja ympäröivän valon sietoisuutta varten
  • Opetuspainikkeella voidaan valita läpinäkyvien ja pienien, ei-läpinäkyvien kohteiden tunnistamisen välillä
  • ECOLAB-sertifioitu, testattu kotelointiluokille IP66, IP67, IP68, IP69K
  • IO-Link (valinnainen)
Tuoteperhe TranspaTect
Läpinäkyvä näkyväksi ilman heijastimia
  • Pitkälle kehitetty SICK-teknologia
  • Virhelähde heijastin eliminoidaan
  • Koneen osat toimivat referenssipintana
  • AutoAdapt, automaattinen kytkentäkynnyksen mukauttaminen likaantumisen yhteydessä
  • PinPoint-LED kirkkaalla, tarkalla valopisteellä
  • Yksinkertaisesti käytettävä opetuspainike
  • Koko ympärykseltä näkyvät tila-LED-valot
  • Kestävä metallikotelo (PTFE-pinnoite pyynnöstä mahdollinen)
Tuoteperhe G10
Tehokas tunnistus, helppo asennus
  • Pitkä kytkentäetäisyydet: 1.200 mm taustahäivennyksellä, 15 m heijastimelle PL80A
  • PinPoint-LED kirkkaalla, tarkalla valopisteellä
  • Pieni kotelo
  • 10 … 30 VDC tai 24 … 240 VAC/ VDC jännitesyöttö PNP-/NPN- tai relelähdöllä
  • Kestävä anturikotelo metallivahvisteisilla asennusrei´illä
  • Asennettu muutamissa sekunneissa Q-Lock -asennusjärjestelmällä

1 - 24 tulosta 53

Ylös