Edut

Yhtä monipuolisia kuin käyttömahdollisuutensa: SICKin värianturit
Värianturit tunnistavat kohdevärejä. Tätä varten anturit lähettävät valoa koko näkyvälle, tarkastettavan kohteen alueelle, laskevat heijastuneesta valosta väriosuuden ja vertaavat tätä aiemmin opetettuihin viiteväriarvoihin.
Kun värillä on merkitystä, SICK tarjoaa sopivat ratkaisut: ahtaista tiloista selviämisestä nopeisiin prosesseihin ja aina värisävyjen tarkkaan tarkastukseen.

Erittäin hyvä väriresoluutio vaihtelevilla etäisyyksillä – CSS High Resolution
Korkearesoluutioisen CSS-värianturin väriresoluutio on erittäin korkea, ja siksi se erottaa jopa ihmissilmälle hankalasti tunnistettavat värinyanssit. Myös eri kohdekokojen ja vaihtelevien anturietäisyyksien kohdalla CSS High Resolution määrittää värisävyn oikein. Muita laitteen huippuominaisuuksia ovat väriarvojen ilmoittaminen, nelivärinen TFT-näyttö sekä IO-Link-liitäntä, joka mahdollistaa esim. jopa 24 värin rinnakkaisen siirron ja tallennuksen.

CSS High Resolution mukauttaa väriarviointinsa automaattisesti kohteen etäisyyteen. Tämä takaa joustavuuden prosesseissa.

Anturin näytöllä esitetään tämän lisäksi väriarvot (RGB tai L*a*b) sekä tunnistetun värin vastaavuus opetetun värin kanssa.

IO-Linkin kautta anturi voidaan nopeasti ottaa käyttöön, ja se tarjoaa monia säätömahdollisuuksia sekä mahdollistaa älykkään valvonnan reaaliajassa.
CSS High Resolution vakuuttaa tehokkuudellaan väriresoluution ja tunnistusetäisyyden kohdalla myös näiden vaihdellessa. Muita etuja ovat väriarvojen ilmoitus, nelivärinen TFT-näyttö ja IO-Link-liitäntä.

Jopa 24 värin nopea tunnistus yhdessä prosessissa – CSS/CSX High Speed
CSS/CSX High Speed -antureiden kytkentätaajuus on jopa 13,8 kHz, ja siksi ne sopivat erityisen hyvin suuriin kuljetusnopeuksiin, esim. lajitteluprosesseissa, tai värimerkintöjen nopeaan tunnistukseen. IO-Linkin kautta voidaan siirtää ja tallentaa ulkoisesti jopa 24 tallennettua väriä sekä raakaväriarvoja (RGB/L*a*b).

CSS/CSX High Speed -antureiden kytkentätaajuus on 13,8 kHz, ja siksi ne erottavat värit myös nopeissa prosesseissa.

Durch Verknüpfung seiner 4 Schaltausgänge kann der Sensor 15 Farben ausgeben, mithilfe von IO-Link sogar 24 Farben.

CSS/CSX High Speed esittää eron opetetun ja tunnistetun värin välillä. IO-Linkin kautta voidaan lukea lisäksi väriarvot (RGB tai L*a*b).