Kun Aztro pyysi apua pitkäaikaiselta yhteistyökumppaniltaan SICKiltä asiakkaansa linjaston tunnistusongelmiin, SICK käytti tilanteen hyväkseen julkistaakseen samalla uuden anturin, jonka ominaisuuksille markkinoilla oli ollut tarvetta.
Uusi anturitekniikka
Erinomainen ratkaisu kuljetinhihnalla tehtävään tunnistukseen
Australian SICKin myynti-insinööri Kevin Zarczynski oli paikalla muutamassa tunnissa siitä, kun hän sai soiton Aztrolta. Tarkoituksena oli löytää Aztron asiakkaalle ratkaisu läpinäkyvien pakkausalustojen merkitsemiseen erilaisille tuotteille kuten viipaloidulle juustolle ja ilmakuivatulle kinkulle. Käytössä ollut ultraäänianturi ei tunnistanut pakkauksia riittävän hyvin.
Aztron toimitusjohtaja Niall Lynch kertoo, että Aztron käyttämät merkintälaitteet on suunniteltu toimimaan 1 mm:n toleranssilla, eivätkä ultraäänianturit pysyneet tämän tyyppisten tuotteiden muuttuvien pakkauskokojen perässä. ”Asiakas tuli pyytämään meiltä ratkaisua ja me puolestamme käännyimme SICKin Kevinin puoleen,” kertoo Lynch. ”Hankimme suurimman osan anturiratkaisuistamme SICKiltä, joten kun tarvitsemme uuden ratkaisun tai jotakin toimintatapaa pitää muuttaa, otamme aina yhteyttä Keviniin ja pyydämme häntä vilkaisemaan mahdollisia vaihtoehtoja.” Lynch esitteli Zarczynskille seuraavana päivänä joitakin matalaprofiilisia pakattuja tuotteita ja toimiva ratkaisu löytyi erittäin nopeasti.
Uusi valokenno
“Kehitimme anturin, jota ei ollut edellisellä viikolla ollut olemassakaan. Se tuntui parhaalta mahdolliselta ratkaisulta” kertoo Zarczynski. Tämä uusi anturi on WTB4 Double-Line -valokenno. “Kyseessä on monipuolinen tuote, jollaista asiakkaat ovat jo jonkin aikaa pyytäneet, ja jonka viimein saimme markkinoille. Se on paras valinta kuljettimella olevien matalien, heijastavien ja kiiltävien tuotteiden lukemiseen,” kertoo Zarczynski.
Anturi ratkaisi myös vaikeudet, jotka aiheutuivat kuljetinhihnojen epätasaisesta pinnasta. ”Asiakkaan käyttämässä kuljetinhihnassa on pieniä reikiä, joten anturin piti pystyä lukemaan pelkästään tuote ja jättämään huomiotta hihnassa olevat aukot, ” kertoo Zarczynski.
Valokennot
Yksi WTB4 Double Line -valokennon vahvuuksista on sen helppokäyttöisyys asennuksesta päivittäiseen käyttöön. “Aztro ehti asentamaan sen jo ennen kuin ehdimme näyttää kuinka asennus tapahtuu. Valokennon tekniikka on erittäin helppokäyttöistä ja ratkaisee asiakkaamme ongelmat. Se tulee parantamaan Australian pakkausteollisuuden tehokkuutta ja tuotantonopeutta,” Zarczynski lisää.
Ratkaisu mahdollistaa katkeamattoman tuotannon
”Seisokkiaikoja oli paljon, sillä ultraäänianturit oli säädettävä joka kerta, kun kuljettimella oleva tuote vaihtui ja joillakin linjoilla saattoi olla viidestä kymmeneen erilaista tuotetta päivässä,” kertoo Lynch. ”Joka päivä kului siis paljon aikaa siihen, että anturi saatiin säädettyä oikein. Tämä uusi valokenno mahdollistaa koko tuotantolinjan käytön yksillä asetuksilla, mikä oli asiakkaallemme erittäin tärkeää. He antoivat erittäin positiivista palautetta, sillä anturi mahdollisti katkeamattoman tuotannon.”
Lynchin mukaan WTB4 Double Line -valokenno on edullinen ja käytännöllinen, minkä lisäksi se on pakkausteollisuudelle ylipäätään todellinen piristysruiske.
Lue lisää
Hygieeniset anturiratkaisut: ruostumaton teräs tekee prosesseista turvallisempia