Kontakti
Palaute

Virtausnopeuden mittalaitteet

SICKin ilmanvirtausmittaus — varma ja luotettava

SICKin virtausnopeuden mittalaitteilla mitataan ilmanvirtauksia liikennetunneleissa ja kaivoksissa.

Suodata:

3 tulosta

1 - 3 tulosta 3

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe FLOWSIC60
Jatkuva ilmanvirtausmittaus kaivossovelluksiin
  • Jatkuva ilmanvirtausmittaus
  • Luonnostaan vaaraton, IECEx-hyväksyntä vyöhykkeelle 0 (EPL Ma)
  • Ultraäänitekniikka ilman liikkuvia osia
  • Mittaustulokset ovat edustavia, koska mitataan tunnelin koko leveyden yli
  • Tunnelin poikkileikkaus 0,5 m ... 8,5 m
  • Teräskomponentit ja johtojen suojaletkut takaavat pitkän käyttöiän ankarissa olosuhteissa
  • Integroitu itsediagnostiikka
  • Vikavirtalähdöllä varustettu analogialähtö
Tuoteperhe VM400
Kompakti laiteratkaisu kosketuksettomaan virtausmittaukseen tunneleissa
  • Modernia ultraääniteknologiaa kosketuksettomaan mittaukseen
  • Laaja mitta-alue
  • Laitteiden kompakti muotoilu
  • Hyvin helppo asennus ja käyttöönotto
  • Epäherkkä likaantumiselle
Tuoteperhe FLOWSIC200
Tunnelivirtausmittari pitkäaikaiseen käyttöön
  • Hyvin pitkät mittausmatkat mahdollisia
  • Kosketukseton mittaus
  • Hyvin kestävät, ruostumattomasta teräksestä tai titaanista valmistetut tai painevaletut komponentit
  • Versiot hyvin syövyttävään tunneli-ilmaan
  • Virtaussuunnan mittaus
  • Ei mekaanisia liikkuvia osia

1 - 3 tulosta 3

Ylös