Kontakti
Palaute

Tilavuusvirtauksen mittalaitteet

SICKin jatkuva tilavuusvirtauksen mittaus luo vertailustandardeja

FLOWSIC100:aa käytetään jatkuvaan tilavuusvirtauksen mittaukseen teollisuuslaitoksissa. Se on hyväksytty asiaankuuluvien eurooppalaisten normien mukaan ja on EPA-standardien mukainen. Ryömimättömän mittauksen periaatteen ja korkealaatuisten komponenttien vuoksi mittalaitetta tarvitsee huoltaa vain harvoin. Se soveltuu erinomaisesti myös kosteille, syövyttäville kaasuille, korkeisiin lämpötiloihin ja suuriin pölykuormituksiin.

FLOWSIC150 Carflow on ainutlaatuinen autoteollisuuden korkeiden lämpötilojen pakokaasumittaukseen.

Suodata:

2 tulosta

1 - 2 tulosta 2

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Pakokaasun tilavuusvirtamittaus ajoneuvo- ja moottoritestauspenkeissä 600 °C:een asti
  • Reaaliaikainen ultraääneen perustuva pakokaasun virtausmittaus
  • Paineesta, lämpötilasta ja kaasun koostumuksesta riippumaton
  • Erinomainen mittaustarkkuus
  • Käyttö pakokaasun 600 °C:n lämpötilaan asti
  • Suora mittaus laimentamattomasta pakokaasusta
  • Lämmitetty mittatie
  • Minimaalinen pakokaasun vastapaine
  • Vähäinen tilantarve, mobiili, joustavat liitäntämahdollisuudet
Tuoteperhe FLOWSIC100
Tilavuusvirtauksen mittalaitteet jatkuvaan päästöjen valvontaan
  • Vankat titaanianturit takaavat suuren laitekestävyyden
  • Korroosionkestävä materiaali syövyttävien kaasujen käyttösovelluksiin (lisävaruste)
  • Yhtenäinen mittaus kanavan läpi versioissa H, M jaS
  • Sondiversio PR kustannuksia säästävään yksipuoliseen kanava-asennukseen
  • Automaattinen toiminnan tarkastus nolla- ja referenssipistetestin kanssa

1 - 2 tulosta 2

Ylös