Kontakti
Palaute

Massavirtauksen mittalaitteet

Kaasun massavirtausmittaus SICKiltä — luotettava kaikissa olosuhteissa

SICKin massavirtauksen mittalaitteilla mitataan kaasujen virtausta maakaasuteollisuudessa ja petrokemian alalla. Laitteet on suunniteltu erityisesti näiden alojen haastaviin vaatimuksiin, ja ne mittaavat luotettavasti hyvin erilaisia kaasuja. Laitteet on hyväksytty räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi, ja ne laskevat laitteiston massavirtauksen integroitujen algoritmien avulla.

Suodata:

2 tulosta

1 - 2 tulosta 2

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Prosessien luotettava ja tarkka tilavuusvirtausmittaus
  • Korroosionkestävät, ruostumattomasta teräksestä tai titaanista valmistetut muuntimet
  • Prosessin 16 baarin paineeseen asti
  • Saatavissa räjähdyssuojattu malli vyöhykkeellä 2 (ATEX) käytettäväksi
  • Hermeettisesti tiiviit ultraäänianturit
  • Lähes painehäviötön mittaus, joka ei vaikuta prosessiin
  • Automaattinen toiminnan tarkastus nolla- ja referenssipisteissä
Tuoteperhe FLOWSIC100 Flare
Luotettava kaasun virtausmittaus soihtukaasusovelluksissa
  • Korkearesoluutioinen mittaus ja lyhyt vasteaika
  • Innovatiivinen anturirakenne hyvin suurille kaasun virtausnopeuksille ja kaasun lämpötiloille enintään 280 °C
  • Signaalin optimaalinen siirto myös ilmakehän paineessa
  • Ohjausyksikkö voidaan asentaa jopa 1.000 m päähän
  • Yksittäis- ja monipolkukonfigurointi, valinnaisena sondiversio Sondiversio
  • Nollakohdan tarkistus kentällä tehdasstandardin mukaan
  • Tarkistussykli automaattista itsediagnostiikkaa / signaalin optimointia varten

1 - 2 tulosta 2

Ylös