Kontakti
Palaute

Kaasumittarit

SICKin ultraäänikaasumittarit – laatua, joka maksaa itsensä

Päivittäin tuotantolaitoksista virtaa kaupunkien kaasulaitoksiin ja teollisille kuluttajille suuri määrä maakaasua pitkien putkistojen kautta. Tällöin kaasu usein vaihtaa omistajaa, ja siksi se on mitattava tarkasti laskutusta varten. SICKin tuotevalikoima käsittää laskutusperusteisia ja tavallisia ultraäänikaasumittareita öljy- ja kaasuteollisuuden käyttöön. Siten SICK tarjoaa eri sovelluksiin kaasun kuljetuksesta jakeluun aina sopivan ratkaisun. Suuri mittaustarkkuus ja luotettavuus ovat kaikkien laitteiden ominaisuuksia.

Suodata:

5 tulosta

1 - 5 tulosta 5

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Käyttäjäystävällinen tuoteperhe
  • Automaattinen paine- ja lämpötilavaikutusten korjaus
  • Käytettävissä kaikissa käyttöolosuhteissa
  • PowerIn Technology™ varmaa back-up-käyttöä varten
  • Älykäs sovellusdiagnosointi i-diagnostics™ -toiminnolla
  • Laajennettavissa virtauslaskureilla connect-and-go -toiminnon kautta
Tuoteperhe FLOWSIC500
Kalibroitavaa mittausta maakaasun jakeluun
  • Ajanmukaisin tekniikka: ultraääni
  • Diagnostiikka ja jatkuva toiminnan tarkastus
  • Kestävä ja luotettava, koska liikkuvia osia ei ole
  • Vaihdettava anturi
  • Suoraa tulo-/jättöputkea ei tarvita
  • Ylikuormitusta kestävä
  • Optiona saatavana integroitu virtauslaskenta / tietojen rekisteröinti
  • Akkusyöttö tai luonnostaan vaaraton verkkosyöttö
Tuoteperhe FLOWSIC300
Yrityksen sisäinen kaasun virtausmittaus ja prosessin valvonta
  • Koetellut laatukomponentit
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavan asennuksen
  • Kosketukseton, painehäviötön ultraäänitekniikka
  • Mittauksen dynaamisuus yli 100 : 1
  • Anturit voidaan vaihtaa paineenalaisina
  • Epäherkkä kaasun paineen värähtelylle ja paineensäätimen melulle
  • Ulkoinen elektroniikkaosa (enintään 15 m)
  • Kaksisuuntainen mittaus ja automatisoitu diagnostiikka
Tuoteperhe FLOWSIC600
Kaasumittari laskutusperusteiseen mittaukseen ja prosessisovelluksiin
  • Erittäin tehokas ultraäänimuunnin – kaasun lämpötiloihin jopa 280 °C ja paineisiin enintään 450 barg
  • Suora putkisto
  • Älykäs itsediagnostiikka
  • Kompakti ja kestävä rakenne
  • Integroitu lokikirja ja dataloggeri
  • Laaja mittausalue 1:120
  • Kaksisuuntainen mittaus
  • Vähäinen energiankulutus: < 1 W
Tuoteperhe FLOWSIC30
Monipuolinen ultraääni-kaasumittari mittaustehtäviin kaasun kuljetuksessa
  • Luotettava ja läpikotainen mittaus
  • Hermeettisesti tiiviit titaanianturit
  • 2-johdin-konsepti silmukkasyötöllä ja digitaalisella HART®-liitännällä
  • Mittauksen dynaamisuus 80 : 1
  • ANSI Class 150 mustateräs-mittarirunko ilman hitsaussaumoja
  • Mittarin kestävä muotoilu sisään sijoitetuilla johdoilla
  • Älykkäät mittaridiagnoosit
  • Integroitu lämpötila-anturi

1 - 5 tulosta 5

Ylös