Yleiskatsaus
Pienin valoverho korkeimmalla suojatasolla
SICK on jo yli 10 vuoden ajan luonut miniTwinillä – pienoiskokoisella turvavaloverholla – menestystarinaa vaara-alueiden suojauksessa sormien ja käsien suojaamiseksi. Molemmat Twin-Stickit, joissa lähetin ja vastaanotin on ensimmäistä kertaa sijoitettu symmetrisesti kompaktiin koteloon, on palkittu useita kertoja. Toinen Twin-Stick asennetaan 180 astetta kierrettyyn asentoon toiseen nähden. Siten syntyy turvallinen suojakenttä. MiniTwinin pienoisrakenne, sarjaankytkentämahdollisuus ja sen erilaiset korkeudet säästävät tuotantopinta-alaa ja mahdollistavat pienet turvaetäisyydet. Pieni saa aikaan suurta: se toimii myös erittäin voimakkaista iskuista ja tärinästä huolimatta ja jopa –20 °C:n lämpötilassa.
Yhdellä silmäyksellä
- Twin-Stickit: Lähetin ja vastaanotin kompaktissa kotelossa
- Erilaiset suojakentän korkeudet, porrastettu 60 mm:n välein
- Diagnoosi suojakentän visualisoinnin avulla
- Käyttöönotto ja suuntaus värillisten LED-valojen avulla, konfigurointi ilman ohjelmistoa
- Sarjaankytkentä mahdollista
- Tiettyyn käyttökohteeseen tarkoitetut pidikkeet