Kotelon päätyyn integroidulla merkkivalolla
deTec4
Tyyppi 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.650 mm
Riippuu järjestelmäliittimestä (urosliitin M12, 5-napainen tai 8-napainen)
Riippuu järjestelmäliittimestä (ilman laajennusliitäntää tai pistorasialla M12, 5-napainen)
kyllä
IP65, IP67
deTec4
Tyyppi 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.350 mm
Riippuu järjestelmäliittimestä (urosliitin M12, 5-napainen tai 8-napainen)
Riippuu järjestelmäliittimestä (ilman laajennusliitäntää tai pistorasialla M12, 5-napainen)
kyllä
IP65, IP67
deTec4
Tyyppi 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.500 mm
Riippuu järjestelmäliittimestä (urosliitin M12, 5-napainen tai 8-napainen)
Riippuu järjestelmäliittimestä (ilman laajennusliitäntää tai pistorasialla M12, 5-napainen)
kyllä
IP65, IP67
deTec4
Tyyppi 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.050 mm
Riippuu järjestelmäliittimestä (urosliitin M12, 5-napainen tai 8-napainen)
Riippuu järjestelmäliittimestä (ilman laajennusliitäntää tai pistorasialla M12, 5-napainen)
kyllä
IP65, IP67
deTec4
Tyyppi 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.200 mm
Riippuu järjestelmäliittimestä (urosliitin M12, 5-napainen tai 8-napainen)
Riippuu järjestelmäliittimestä (ilman laajennusliitäntää tai pistorasialla M12, 5-napainen)
kyllä
IP65, IP67
deTec4
Tyyppi 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.800 mm
Riippuu järjestelmäliittimestä (urosliitin M12, 5-napainen tai 8-napainen)
Riippuu järjestelmäliittimestä (ilman laajennusliitäntää tai pistorasialla M12, 5-napainen)
kyllä
IP65, IP67
deTec4
Tyyppi 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.950 mm
Riippuu järjestelmäliittimestä (urosliitin M12, 5-napainen tai 8-napainen)
Riippuu järjestelmäliittimestä (ilman laajennusliitäntää tai pistorasialla M12, 5-napainen)
kyllä
IP65, IP67
deTec4
Tyyppi 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
900 mm
Riippuu järjestelmäliittimestä (urosliitin M12, 5-napainen tai 8-napainen)
Riippuu järjestelmäliittimestä (ilman laajennusliitäntää tai pistorasialla M12, 5-napainen)
kyllä
IP65, IP67