Yleiskatsaus
Monitoiminnallinen ja käyttäjäystävällinen, hyvä käytettävyys ja turvallisuus
C4000 Fusion turvavaloverhossa yhdistyy erilaisia toimintoja ja näin laajennetaan valoverhojen käyttömahdollisuuksia. Se sopii kompaktiksi passivointivaihtoehdoksi (ilman ylimääräisiä antureita), sekä vaativiin vaarakohtien ja -vyöhykkeiden valvontatehtäviin. Järjestelmän konsepti mahdollistaa automaattisilla kuljetuskierroilla varustettujen koneiden ja laitteistoiden taloudellisen ja asiakaskohtaisen valvonnan, joiden yhteydessä on erotettava luotettavasti ihmisten ja materiaalien välillä. Vaikeisiin ympäristöolosuhteisiin suunnitellulla valoverholla saadaan aikaan erittäin hyvä työturvallisuus optimaalisella tuottavuudella, ergonomialla ja taloudellisuudella. Valvontakentän herkkyyttä likaantumisen suhteen voidaan säätää ja resoluutio voidaan säätää henkilö- ja käsisuojausta varten. Tämän seurauksena turvalaitteen käytettävyys maksimoidaan ja koneiden ja laitteistojen seisonta-ajat minimoidaan.
Yhdellä silmäyksellä
- Tyyppi 4 (IEC 61496), SIL 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Sovelluskohtaisen pääsyn valvonnan itseoppiva ja dynaaminen blanking
- Käsien suojaus ja alueiden valvonta likaisissa ympäristöissä
- Lisäskannaukset
- Alennettu resoluutio
- Kiinteä pimennys
- 2 virtuaalista valokennoa
- Integroitu lasersuuntaus